MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Lames de scie sauteuse pour bois dur (sans éclats)

Lame scie sauteuse SPX 93 (25) splinter- Code article : 2332282

Lames de scie sauteuse bimétal pour la découpe du bois dur, des panneaux plus denses et des composites avec une finition particulièrement nette des deux côtés

  • Catégorie de produit: Ultimate
  • Matériau support: Bois dur (hêtre, chêne etc.), Bois tendre, Panneau stratifié, Bois tendre (sapin, pin etc.), Contreplaqué
  • Caractéristiques de la lame: Coupe droite, Coupe précise
Ultimate

Sélectionner les options

Écartement entre les dents
  • 2 mm
Longueur de la section dentée
  • 93 mm
Longueur de la lame
  • 117 mm
Taille du pack
  • 5 Pièce

    CHF 4.84 /1 Pièce
  • 25 Pièce

    CHF 4.49 /1 Pièce
    Meilleur prix
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
25
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 112.25
CHF 4.49
/
1 Pièce

Données techniques

Catégorie de produit
Ultimate
Matériau support
Bois dur (hêtre, chêne etc.), Bois tendre, Panneau stratifié, Bois tendre (sapin, pin etc.), Contreplaqué
Caractéristiques de la lame
Coupe droite, Coupe précise
Matériau de la lame
BIM Bi-Métal
Dents par pouce
13
Emmanchement
Emmanchement à un seul ergot (emmanchement en T)
Écartement entre les dents
2 mm
Longueur de la section dentée
93 mm
Longueur de la lame
117 mm

Documents

pdf Présentation de gamme SJB_0622_g_en_2023, anglais [ 715.7 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Résultat pratiquement sans éclats – un ensemble unique de dents aiguisées et affûtées, orientées en sens inverse, permet à ces lames de scie sauteuse de couper les surfaces sans aucun déchirement
  • Découper plus avec la même lame – évitez les interruptions dues au changement de lame grâce à la construction bimétal très durable

Applications

  • Découpe droite particulièrement nette du bois dur, des stratifiés de plancher, plans de travail et autres sous-produits du bois avec revêtement décoratif
  • Pour l'utilisation avec toutes les scies sauteuses équipées d'une attache de lame à tige en T
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat