MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Lames de scie sauteuse au carbure pour bois (vitesse)

Lame scie sauteuse SPX 77 (5) wood speed Code article : 2332280

Lames de scie sauteuse longue durée en carbure de tungstène pour la découpe de bois dur, de panneaux plus denses et de composites.

  • Catégorie de produit: Ultimate
  • Matériau support: Bois dur (hêtre, chêne etc.), Bois tendre, Panneau stratifié, Bois tendre (sapin, pin etc.), Contreplaqué, Panneau de fibres, Aggloméré, Bois
  • Caractéristiques de la lame: Coupe droite, Coupe rapide
Ultimate

Sélectionner les options

Écartement entre les dents
  • 3.5 -5 mm
Longueur de la section dentée
  • 77 mm
Longueur de la lame
  • 100 mm
Taille du pack
  • 5 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
5
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 44.85
CHF 8.97
/
1 Pièce

Données techniques

Catégorie de produit
Ultimate
Matériau support
Bois dur (hêtre, chêne etc.), Bois tendre, Panneau stratifié, Bois tendre (sapin, pin etc.), Contreplaqué, Panneau de fibres, Aggloméré, Bois
Caractéristiques de la lame
Coupe droite, Coupe rapide
Matériau de la lame
HM Carbure
Dents par pouce
5-7
Type de dent
Carbure
Emmanchement
Emmanchement à un seul ergot (emmanchement en T)
Écartement entre les dents
3.5 -5 mm
Longueur de la section dentée
77 mm
Longueur de la lame
100 mm

Documents

pdf Présentation de gamme SJB_0622_g_en_2023, anglais [ 715.7 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Lames de scie sauteuse exceptionnellement durables pour les professionnels à la recherche d'un moyen économique de découper les bois et les panneaux les plus durs.
  • Durée de vie inégalée - nos lames en carbure de tungstène durent jusqu'à 20 fois plus longtemps que toute autre lame de scie sauteuse Hilti
  • Vitesse et polyvalence maximales - les dents progressives en carbure affûtées tranchent les matériaux denses, ce que les autres lames ne peuvent pas faire.

Applications

  • Découpe de bois dur, de MDF, de composite bois-plastique et d'autres matériaux très résistants.
  • À utiliser avec toutes les scies sauteuses dotées d'un dispositif d'attache de la lame à la tige en T
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat