MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Lame de scie à ruban SB4

Lame pour scie à ruban SP 28 14/18 Code article : 2270471

Lame de scie à ruban haut de gamme pour les découpes à froid silencieuses dans le métal et le plastique

  • Dents par pouce: 14-18
  • Matériau support: Métal, Acier, Acier inoxydable, Métal non-ferreux, Plastique
  • Longueur de la lame: 733 mm
Premium

Les clients ont également recherché lame scie ruban coupe à froid, lame scie ruban silencieuse, lame scie ruban pour métal ou lame scie ruban pour plastique.

Sélectionner les options

Dents par pouce
  • 24
  • 10-14
  • 14-18
Taille du pack
  • 3 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
3
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 92.43
CHF 30.81
/
1 Pièce

Données techniques

Dents par pouce
14-18
Matériau support
Métal, Acier, Acier inoxydable, Métal non-ferreux, Plastique
Longueur de la lame
733 mm
Largeur de la lame
12 mm
Épaisseur de la lame/du disque
0.35 mm
Catégorie de produit
Premium

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Denture haut de gamme – aide à augmenter la vitesse de coupe et la précision tout en réduisant les débris et le bruit
  • Montage facile sur scie à ruban – ces lames sont plus flexibles. Elles sont donc plus remplacées aisément, ce qui diminue les périodes d'immobilisation
  • Durée de vie supérieure – créée pour durer jusqu'à 2,5 fois plus longtemps que son prédécesseur
  • Étiquetage sur lame – les informations essentielles, y compris le nombre de dents par pouce sont imprimées sur chaque lame
  • Vaste gamme – différents nombres de dents sont proposés dans trois versions pour pratiquement tous les travaux de coupe quotidiens, des tuyaux/profilés épais aux entretoises légères

Applications

  • Découpe de tuyaux métalliques, d'entretoises, de tiges filetées, de fers d'armature, etc.
  • Découpe de l’acier inoxydable, de l'acier au carbone, de l'aluminium, des métaux non ferreux
  • Découpe rapide et grossière – choisissez une lame à nombre de dents par pouce inférieur
  • Découpe rapide et précise – choisissez une lame à nombre de dents par pouce supérieur
  • Découpe du plastique
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat