Disque diamant de tronçonnage du métal SPX
Disques à tronç. 400/25mm SPX metal Code article : 2314169
Lame de scie diamantée haut de gamme pour tronçonnage de qualité supérieure des métaux et autres matériaux supports
- Matériau support: Fonte, Métal, Acier, Bois, PVC
- Catégorie de produit: Ultimate
- Compatible avec: Meuleuses d'angle, Tronçonneuses thermiques, Découpeuses sans fil à batterie
Ultimate
Les clients ont également recherché disque mixte, disque universel, disque diamant, polyvalent ou découpe.
Sélectionner les options
Diamètre du disque
- 230 mm
- 400 mm
Alésage
- 22.23 mm
- 25.4 mm
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 514.35
CHF 514.35
/
1 Pièce
Données techniques
Matériau support
Fonte, Métal, Acier, Bois, PVC
Catégorie de produit
Ultimate
Compatible avec
Meuleuses d'angle, Tronçonneuses thermiques, Découpeuses sans fil à batterie
Fonctionnement à l'eau ou à sec
Utilisation à sec et à l'eau
Hauteur du segment
4 mm
Alésage
25.4 mm
Diamètre du disque
400 mm
Épaisseur de la lame/du disque
2.5 mm
Nombre de segments
28
Documents
pdf Gamme lames diamant [ 1.2 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- 30 à 100 fois plus durable qu'un disque abrasif - augmentation directe de la productivité sur le chantier grâce à moins de changement de lame
- Les lames diamantées, brasées sous vide découpent pratiquement tous les types de matériaux - notamment le métal, le PVC, le béton et la pierre, etc.
- Santé et sécurité : sans pratiquement aucune rupture de disque, moins de vibrations et moins d’étincelles par rapport aux disques abrasifs
- Même profondeur de coupe dans tous les matériaux supports pour toute la durée de vie de la lame
- Résistant aux chocs et insensible aux variations de température ou à l’humidité – sans date d'expiration
Applications
- Démolition, y compris découpe de fers d’armature, de tuyaux en acier, de rails et de supports métalliques
- Découpe de mains courantes, de structures en acier, de tabliers en acier
- Démolition de tuyaux, découpe de tubes en plastique
- Applications de secours