MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Disque diamant de tronçonnage du métal SPX

Disques à tronç. 230/22mm SPX metal Code article : 2314166

Lame de scie diamantée haut de gamme pour tronçonnage de qualité supérieure des métaux et autres matériaux supports

  • Matériau support: Fonte, Métal, Acier, Bois, PVC
  • Catégorie de produit: Ultimate
  • Compatible avec: Meuleuses d'angle, Tronçonneuses thermiques, Découpeuses sans fil à batterie
Ultimate

Les clients ont également recherché disque mixte, disque universel, disque diamant, polyvalent ou découpe.

Sélectionner les options

Diamètre du disque
  • 230 mm
  • 400 mm
Alésage
  • 22.23 mm
  • 25.4 mm
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
CHF 132.50
CHF 132.50
/
1 Pièce

Données techniques

Matériau support
Fonte, Métal, Acier, Bois, PVC
Catégorie de produit
Ultimate
Compatible avec
Meuleuses d'angle, Tronçonneuses thermiques, Découpeuses sans fil à batterie
Fonctionnement à l'eau ou à sec
Utilisation à sec et à l'eau
Hauteur du segment
2 mm
Alésage
22.23 mm
Diamètre du disque
230 mm
Épaisseur de la lame/du disque
1.5 mm
Nombre de segments
16

Documents

pdf Gamme lames diamant [ 1.2 MB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • 30 à 100 fois plus durable qu'un disque abrasif - augmentation directe de la productivité sur le chantier grâce à moins de changement de lame
  • Les lames diamantées, brasées sous vide découpent pratiquement tous les types de matériaux - notamment le métal, le PVC, le béton et la pierre, etc.
  • Santé et sécurité : sans pratiquement aucune rupture de disque, moins de vibrations et moins d’étincelles par rapport aux disques abrasifs
  • Même profondeur de coupe dans tous les matériaux supports pour toute la durée de vie de la lame
  • Résistant aux chocs et insensible aux variations de température ou à l’humidité – sans date d'expiration

Applications

  • Démolition, y compris découpe de fers d’armature, de tuyaux en acier, de rails et de supports métalliques
  • Découpe de mains courantes, de structures en acier, de tabliers en acier
  • Démolition de tuyaux, découpe de tubes en plastique
  • Applications de secours
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat