Disque diamant pour carreaux durs SPX
Disques à tronç. DC-D SPX 115 carrelage Code article : 2253778
Lame diamant haut de gamme pour des performances de coupe supérieures dans les matériaux de carreaux durs tels que le grès de porcelaine et le granit
- Matériau support: Carrelage
- Catégorie de produit: Ultimate
- Compatible avec: Meuleuses d'angle
Ultimate
Les clients ont également recherché decoupe carrelage dur, decoupe gres granit, disque diamant decoupe carrelage ou disque decoupe carlage.
Sélectionner les options
Diamètre du disque
- 115 mm
- 125 mm
Alésage
- 22.23 mm
Taille du pack
- 1 Pièce
- 5 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 106.30
CHF 106.30
/
1 Pièce



