Disque diamant universel SPX
Disques à tronç. 300/20 SPX (6) univ Code article : 2165458
Lame diamant à technologie de pointe Equidist pour une coupe optimale dans différents matériaux support
- Matériau support: Maçonnerie, Pierre naturelle, Béton, Béton (armé)
- Catégorie de produit: Ultimate
- Compatible avec: Meuleuses d'angle, Tronçonneuses électriques, Tronçonneuses thermiques
Ultimate
Les clients ont également recherché Disque diamant, Disque à découper, Disque diamant performance, Disque diamant premium ou Découpe diamant.
Sélectionner les options
Alésage
- 20 mm
- 22.23 mm
- 25.4 mm
Diamètre du disque
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
- 300 mm
- 305 mm
- 350 mm
- 400 mm
Taille du pack
- 1 Pièce
CHF 505.00 /1 Pièce - 6 Pièce
CHF 379.00 /1 PièceMeilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièces
6
Prix net escompté
CHF 2'274.00
CHF 379.00
/
1 Pièce
Données techniques
Matériau support
Maçonnerie, Pierre naturelle, Béton, Béton (armé)
Catégorie de produit
Ultimate
Compatible avec
Meuleuses d'angle, Tronçonneuses électriques, Tronçonneuses thermiques
Fonctionnement à l'eau ou à sec
Utilisation à sec et à l'eau
Hauteur du segment
12 mm
Largeur du segment
3.3 mm
Alésage
20 mm
Diamètre du disque
300 mm
Épaisseur de la lame/du disque
2.3 mm
Hauteur de segment utilisable
10 mm
Nombre de segments
20
Documents
pdf Gamme lames diamant [ 1.2 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Vitesse de coupe accrue et performances supérieures sur le béton armé grâce à la technologie Equidist
- Conçu pour les travaux dans les matériaux les plus divers, même dans les conditions les plus dures
- Conçu pour durer grâce aux grands segments diamantés liés selon un procédé spécial
- Épais noyau en acier et technologie de soudage au laser : un maximum de fiabilité et de sécurité
- Nouvelle commande facile – le code QR sur le disque vous permet de passer facilement commande de nouveaux disques ou de vérifier le matériau support prévu et le type d’outil cible de votre disque
Applications
- Découpe, redimensionnement et reprofilage d'une vaste gamme de matériaux de construction minéraux, particulièrement le béton dur et le béton armé, la maçonnerie et la pierre naturelle
- Découpe rapide même dans les matériaux support en béton dur et béton armé
- Pour tous les outils de coupe diamant à main Hilti, notamment les meuleuses d'angle, les tronçonneuses électriques et thermiques
