MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Lame de diamant silencieuse SPX

Disques à tronç. EQD SPX 350/20 silence Code article : 2125442

Disque diamanté silencieux haut de gamme avec technologie Equidist pour des travaux de coupe dans différents matériaux de base

  • Matériau support: Maçonnerie, Pierre naturelle, Béton, Béton (armé)
  • Catégorie de produit: Ultimate
  • Compatible avec: Meuleuses d'angle, Tronçonneuses électriques, Tronçonneuses thermiques
Ultimate

Les clients ont également recherché Disque diamant silence, Disque silence, Disque diamant performance, Disque diamant premium ou Découpe diamant silence.

Sélectionner les options

Alésage
  • 20 mm
  • 22.23 mm
  • 25.4 mm
Diamètre du disque
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
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
CHF 737.70
CHF 737.70
/
1 Pièce