Lame de diamant silencieuse SPX
Disques à tronç. EQD SPX 300/25 silence Code article : 2125441

Disque diamanté silencieux haut de gamme avec technologie Equidist pour des travaux de coupe dans différents matériaux de base
- Matériau support: Maçonnerie, Pierre naturelle, Béton, Béton (armé)
- Catégorie de produit: Ultimate
- Compatible avec: Meuleuses d'angle, Tronçonneuses électriques, Tronçonneuses thermiques
Ultimate
Les clients ont également recherché Disque diamant silence, Disque silence, Disque diamant performance, Disque diamant premium ou Découpe diamant silence.
Sélectionner les options
Alésage
- 20 mm
- 22.23 mm
- 25.4 mm
Diamètre du disque
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
- 300 mm
- 350 mm
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 658.81
CHF 658.81
/
1 Pièce