MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Disque diamant universel P

Disques à tronç. P 350/25 (6) univ Code article : 2118710

Lame diamant pour le tronçonnage dans divers matériaux support

  • Matériau support: Maçonnerie, Pierre naturelle, Béton, Béton (armé)
  • Catégorie de produit: Standard
  • Compatible avec: Meuleuses d'angle, Tronçonneuses thermiques
Standard

Les clients ont également recherché Disque diamant, Disque à découper, Disque diamant universel, Disque diamant premium ou Découpe diamant.

Sélectionner les options

Diamètre du disque
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
Alésage
  • 20 mm
  • 22.23 mm
  • 25.4 mm
Taille du pack
  • 1 Pièce
  • 6 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
6
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 955.80
CHF 159.30
/
1 Pièce