Disque diamant universel P
Disques à tronç. P 350/20 (6) univ Code article : 2118707
Lame diamant pour le tronçonnage dans divers matériaux support
- Matériau support: Maçonnerie, Pierre naturelle, Béton, Béton (armé)
- Catégorie de produit: Standard
- Compatible avec: Meuleuses d'angle, Tronçonneuses thermiques
Standard
Les clients ont également recherché Disque diamant, Disque à découper, Disque diamant universel, Disque diamant premium ou Découpe diamant.
Sélectionner les options
Diamètre du disque
- 115 mm
- 125 mm
- 180 mm
- 230 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
Alésage
- 20 mm
- 22.23 mm
- 25.4 mm
Taille du pack
- 1 Pièce
- 6 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
6
Prix net escompté
CHF 955.80
CHF 159.30
/
1 Pièce


