MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Disque diamant universel SPX-SL

Disques à tronç. EQD SPX-SL125 (6) univ Code article : 2118047

Lame diamantée haut de gamme à technologie Equidist. Pour des performances de rainurage optimales sur différents matériaux support

  • Matériau support: Maçonnerie, Béton, Béton (armé)
  • Catégorie de produit: Ultimate
  • Compatible avec: Outils de rainurage
Ultimate

Les clients ont également recherché Disque rainurage, Rainurer, Disque diamant performance, rainurage disque universel ou rainurage diamant.

Sélectionner les options

Diamètre du disque
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 185 mm
Alésage
  • 22.23 mm
Taille du pack
  • 2 Pièce

    CHF 250.91 /1 Pièce
  • 6 Pièce

    CHF 188.20 /1 Pièce
    Meilleur prix
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
6
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 1'129.20
CHF 188.20
/
1 Pièce

Données techniques

Matériau support
Maçonnerie, Béton, Béton (armé)
Catégorie de produit
Ultimate
Compatible avec
Outils de rainurage
Fonctionnement à l'eau ou à sec
Sec
Hauteur du segment
10 mm
Largeur du segment
2.5 mm
Alésage
22.23 mm
Diamètre du disque
125 mm
Épaisseur de la lame/du disque
1.5 mm
Hauteur de segment utilisable
8 mm
Nombre de segments
10

Documents

pdf Gamme lames diamant [ 1.2 MB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Vitesses de rainurage et des performances supérieures grâce à la technologie Equidist
  • Conçu pour les travaux dans les matériaux les plus divers, même dans les conditions les plus dures
  • Disposition optimisée des trous : permet le refroidissement constant du disque, une rigidité améliorée, un rainurage plus stable et une durée de vie plus longue
  • Épais noyau en acier et technologie de soudage au laser pour une plus grande fiabilité et une sécurité accrue
  • Nouvelle commande facile – le code QR sur le disque vous permet de passer facilement commande de nouveaux disques ou de vérifier le matériau support prévu et le type d’outil cible de votre disque

Applications

  • Rainurage dans une large gamme de matériaux (usage universel) pour l'installation de gaines électriques, tuyaux de plomberie, chauffage et air conditionné
  • Utilisation avec les rainureuses Hilti
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat