MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Disque diamant universel SPX

Disques à tronç. EQD SPX 400/25 (6) univ Code article : 2117979

Lame diamant à technologie de pointe Equidist pour une coupe optimale dans différents matériaux support

  • Matériau support: Maçonnerie, Pierre naturelle, Béton, Béton (armé)
  • Catégorie de produit: Ultimate
  • Compatible avec: Meuleuses d'angle, Tronçonneuses électriques, Tronçonneuses thermiques
Ultimate

Les clients ont également recherché Disque diamant, Disque à découper, Disque diamant performance, Disque diamant premium ou Découpe diamant.

Sélectionner les options

Alésage
  • 20 mm
  • 22.23 mm
  • 25.4 mm
Diamètre du disque
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
  • 300 mm
  • 305 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
Taille du pack
  • 1 Pièce

    CHF 737.70 /1 Pièce
  • 6 Pièce

    CHF 553.20 /1 Pièce
    Meilleur prix
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
6
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 3'319.20
CHF 553.20
/
1 Pièce

Données techniques

Matériau support
Maçonnerie, Pierre naturelle, Béton, Béton (armé)
Catégorie de produit
Ultimate
Compatible avec
Meuleuses d'angle, Tronçonneuses électriques, Tronçonneuses thermiques
Fonctionnement à l'eau ou à sec
Utilisation à sec et à l'eau
Hauteur du segment
12 mm
Largeur du segment
3.5 mm
Alésage
25.4 mm
Diamètre du disque
400 mm
Épaisseur de la lame/du disque
2.5 mm
Hauteur de segment utilisable
10 mm
Nombre de segments
27

Documents

pdf Gamme lames diamant [ 1.2 MB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Vitesse de coupe accrue et performances supérieures sur le béton armé grâce à la technologie Equidist
  • Conçu pour les travaux dans les matériaux les plus divers, même dans les conditions les plus dures
  • Conçu pour durer grâce aux grands segments diamantés liés selon un procédé spécial
  • Épais noyau en acier et technologie de soudage au laser : un maximum de fiabilité et de sécurité
  • Nouvelle commande facile – le code QR sur le disque vous permet de passer facilement commande de nouveaux disques ou de vérifier le matériau support prévu et le type d’outil cible de votre disque

Applications

  • Découpe, redimensionnement et reprofilage d'une vaste gamme de matériaux de construction minéraux, particulièrement le béton dur et le béton armé, la maçonnerie et la pierre naturelle
  • Découpe rapide même dans les matériaux support en béton dur et béton armé
  • Pour tous les outils de coupe diamant à main Hilti, notamment les meuleuses d'angle, les tronçonneuses électriques et thermiques
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat