Disque diamant universel SP
Disques à tronç. SP 350/20 (6) univ Code article : 2117897
Lame diamantée haut de gamme pour découpe rapide dans divers matériaux de base
- Matériau support: Maçonnerie, Pierre naturelle, Béton, Béton (armé)
- Catégorie de produit: Premium
- Compatible avec: Meuleuses d'angle, Tronçonneuses électriques, Tronçonneuses thermiques
Premium
Les clients ont également recherché Disque diamant silence, Disque silence, Disque diamant performance, Disque diamant premium ou Découpe diamant silence.
Sélectionner les options
Alésage
- 20 mm
- 22.23 mm
- 25.4 mm
Diamètre du disque
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
- 300 mm
- 305 mm
- 350 mm
- 400 mm
Taille du pack
- 1 Pièce
CHF 295.10 /1 Pièce - 6 Pièce
CHF 217.50 /1 PièceMeilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièces
6
Prix net escompté
CHF 1'305.00
CHF 217.50
/
1 Pièce
Données techniques
Matériau support
Maçonnerie, Pierre naturelle, Béton, Béton (armé)
Catégorie de produit
Premium
Compatible avec
Meuleuses d'angle, Tronçonneuses électriques, Tronçonneuses thermiques
Fonctionnement à l'eau ou à sec
Utilisation à sec et à l'eau
Hauteur du segment
10 mm
Largeur du segment
3.2 mm
Alésage
20 mm
Diamètre du disque
350 mm
Épaisseur de la lame/du disque
2.2 mm
Hauteur de segment utilisable
8 mm
Nombre de segments
25
Documents
pdf Gamme lames diamant [ 1.2 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- La haute concentration de diamants de qualité supérieure permet d'obtenir une vitesse de coupe nettement plus élevée sur le béton armé
- Conçu pour les travaux dans les matériaux les plus divers, même dans les conditions les plus dures
- Conçu pour durer grâce aux grands segments diamantés liés selon un procédé spécial
- Épais noyau en acier et technologie de soudage au laser : un maximum de fiabilité et de sécurité
- Nouvelle commande facile – le code QR sur le disque vous permet de passer facilement commande de nouveaux disques ou de vérifier le matériau support prévu et le type d’outil cible de votre disque
Applications
- Découpe, redimensionnement et reprofilage d'une vaste gamme de matériaux de construction minéraux, particulièrement le béton, le béton armé, la maçonnerie et la pierre naturelle
- Pour tous les outils de coupe diamant à main Hilti, notamment les meuleuses d'angle, les tronçonneuses électriques et thermiques
