Disque diamant universel SP-T
Disques à tronç. SP-T 180/22 (6) univ Code article : 2117889
Disque diamant premium à bord continu pour la découpe dans différents matériaux supports
- Matériau support: Maçonnerie, Pierre naturelle, Béton, Béton (armé)
- Catégorie de produit: Premium
- Compatible avec: Meuleuses d'angle
Premium
Les clients ont également recherché Disque diamant turbo, Disque rapide, Disque diamant performance, Disque diamant premium ou Découpe diamant turbo.
Sélectionner les options
Diamètre du disque
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
Alésage
- 22.23 mm
Taille du pack
- 1 Pièce
CHF 193.60 /1 Pièce - 6 Pièce
CHF 145.20 /1 PièceMeilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièces
6
Prix net escompté
CHF 871.20
CHF 145.20
/
1 Pièce
Données techniques
Matériau support
Maçonnerie, Pierre naturelle, Béton, Béton (armé)
Catégorie de produit
Premium
Compatible avec
Meuleuses d'angle
Fonctionnement à l'eau ou à sec
Sec
Hauteur du segment
8 mm
Largeur du segment
2.6 mm
Alésage
22.23 mm
Diamètre du disque
180 mm
Épaisseur de la lame/du disque
1.6 mm
Hauteur de segment utilisable
5 mm
Documents
pdf Gamme lames diamant [ 1.2 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Lame turbo à bord continu : pour des vitesses de tronçonnage rapides sans compromis au niveau de la qualité de la coupe
- Conçu pour les travaux dans les matériaux les plus divers, même dans les conditions les plus dures
- Vitesse de coupe nettement plus élevée grâce à la haute concentration en diamants de qualité supérieure
- Lisible et pratique : des flèches indiquant le sens de rotation sont gravées sur le disque
- Nouvelle commande facile – le code QR sur le disque vous permet de passer facilement commande de nouveaux disques ou de vérifier le matériau support prévu et le type d’outil cible de votre disque
Applications
- Découpe, redimensionnement et reprofilage d'une vaste gamme de matériaux de construction minéraux, particulièrement le béton, la maçonnerie et la pierre naturelle
- Pour tous les outils de coupe diamant à main Hilti, notamment les meuleuses d'angle, les tronçonneuses électriques et thermiques
