Mèche de coffrage TE-C HB (SDS Plus)
Mèche pour coffrage TE-C HB 12/40 Code article : 62134

Mèche pour coffrage SDS Plus (TE-C) HSS pour le perçage à grande vitesse à travers plusieurs couches de coffrage
- Extrémité de connexion: TE-C (SDS Plus)
- Matériau support: Cloison sèche, Bois
- Fonction: Forage sans percussion
Premium
Les clients ont également recherché Mèche, foret béton, foret sds plus ou consommable.
Sélectionner les options
Diamètre
- 10 mm
- 12 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 25 mm
Longueur
- 400 mm
- 600 mm
Longueur utile
- 330 mm
- 530 mm
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 79.33
CHF 79.33
/
1 Pièce
Données techniques
Extrémité de connexion
TE-C (SDS Plus)
Matériau support
Cloison sèche, Bois
Fonction
Forage sans percussion
Diamètre
12 mm
Longueur
400 mm
Longueur utile
330 mm
Catégorie de produit
Premium
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Haute vitesse de forage et longue durée de vie grâce à l'extrémité en acier de qualité supérieure
- Tête de la mèche en acier HSS de qualité supérieure pour le perçage dans le bois
- Tige totalement durcie : ne se courbe pas ni ne se coince dans le mandrin
- La tige est totalement durcie pour empêcher qu'elle ne se courbe ou se coince dans le mandrin
- Régularité de rotation
Applications
- Destiné au forage du bois et de ses dérivés
- Forage à travers les planches internes et externes d'un coffrage en une seule fois
- Forage à travers de poutres et planches
- Travaux d'aménagement, en particulier la rénovation de bâtiments anciens
- Endroits difficiles d'accès