MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Mèche de coffrage TE-C HB (SDS Plus)

Mèche pour coffrage TE-C HB 22/60 Code article : 62087

Mèche pour coffrage SDS Plus (TE-C) HSS pour le perçage à grande vitesse à travers plusieurs couches de coffrage

  • Extrémité de connexion: TE-C (SDS Plus)
  • Matériau support: Cloison sèche, Bois
  • Fonction: Forage sans percussion
Premium

Les clients ont également recherché Mèche, foret béton, foret sds plus ou consommable.

Sélectionner les options

Diamètre
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
Longueur
  • 400 mm
  • 600 mm
Longueur utile
  • 330 mm
  • 530 mm
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
CHF 138.30
CHF 138.30
/
1 Pièce

Données techniques

Extrémité de connexion
TE-C (SDS Plus)
Matériau support
Cloison sèche, Bois
Fonction
Forage sans percussion
Diamètre
22 mm
Longueur
600 mm
Longueur utile
530 mm
Catégorie de produit
Premium

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Haute vitesse de forage et longue durée de vie grâce à l'extrémité en acier de qualité supérieure
  • Tête de la mèche en acier HSS de qualité supérieure pour le perçage dans le bois
  • Tige totalement durcie : ne se courbe pas ni ne se coince dans le mandrin
  • La tige est totalement durcie pour empêcher qu'elle ne se courbe ou se coince dans le mandrin
  • Régularité de rotation

Applications

  • Destiné au forage du bois et de ses dérivés
  • Forage à travers les planches internes et externes d'un coffrage en une seule fois
  • Forage à travers de poutres et planches
  • Travaux d'aménagement, en particulier la rénovation de bâtiments anciens
  • Endroits difficiles d'accès
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat