Burins spatule TE-C SC
Kit TE-C SC 25/4 (8) Code article : 2462844
Burins spatule SDS Plus (TE-C) très robustes pour racler les projections de soudure, les suintements de coffrage et autres résidus
- Extrémité de connexion: TE-C (SDS Plus)
- Application: Entartrage, Canalisation, Enlèvement de surface
- Longueur: 250 mm
Standard
Sélectionner les options
Longueur
- 250 mm
Largeur
- 40 mm
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 162.11
CHF 162.11
/
1 Pièce
Données techniques
Extrémité de connexion
TE-C (SDS Plus)
Application
Entartrage, Canalisation, Enlèvement de surface
Longueur
250 mm
Largeur
40 mm
Catégorie de produit
Standard
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Puissance de burinage accrue – l'emmanchement très résistant transfère plus de force de l'outil au burin
- Fiabilité supérieure – burins fabriqués en acier fortement allié, essentiel lorsque vous avez besoin de cohérence et de fiabilité
- Qualité certifiée – développés en utilisant des processus certifiés ISO et plus de 30 ans d'expertise dans la conception et la production de burins
- Construits pour les travaux difficiles – testés pour une utilisation extrême, nos burins sont conçus pour effectuer vos travaux de démolition les plus exigeants
- Maintenance réduite – le capuchon anti-poussière permet d'éviter les temps d'arrêt et d'améliorer la durée de vie de l'outil
Applications
- Retrait des projections de soudure, du tartre et des débordements ou suintements de coffrage en béton
- Compatibles avec les marteaux-piqueurs, burineurs ou perforateurs électroportatifs SDS Plus (TE-C)

