Burins plats TE-S FM
Burin plat TE-S FM 50 Code article : 2453019
Burins ultra-robustes TE-S plats pour le piquage et le rainurage du béton et de la maçonnerie
- Extrémité de connexion: TE-S
- Catégorie de produit: Standard
- Application: Piquage, Canalisation, Démolition
Standard
Les clients ont également recherché burin, pointrolle, pic, PLAT ou pointerolle.
Sélectionner les options
Longueur
- 360 mm
- 500 mm
Largeur
- 30 mm
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 73.14
CHF 73.14
/
1 Pièce



