Burins plats TE-C FM
Kit TE-C FM 25 (4) Code article : 2452265
Burins plats SDS Plus (TE-C) très robustes pour le piquage et le rainurage dans le béton et la maçonnerie
- Extrémité de connexion: TE-C (SDS Plus)
- Catégorie de produit: Standard
- Application: Piquage, Canalisation, Démolition
Standard
Sélectionner les options
Longueur
- 250 mm
Largeur
- 22 mm
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 41.25
CHF 41.25
/
1 Pièce
Données techniques
Extrémité de connexion
TE-C (SDS Plus)
Catégorie de produit
Standard
Application
Piquage, Canalisation, Démolition
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Très robustes – le durcissement par induction rend ces burins plats particulièrement résistants à la prolifération, à l'usure et à la flexion
- Puissance de burinage accrue – l'emmanchement très résistant transfère plus de force de l'outil au burin
- Qualité certifiée – développés en utilisant des processus certifiés ISO et plus de 30 ans d'expertise dans la conception et la production de burins
Applications
- Burinage et piquage dans le béton, la brique ou le bloc
- Rainurage peu profond dans le béton
- Compatibles avec les marteaux-piqueurs, burineurs ou perforateurs électroportatifs SDS Plus (TE-C)

