Nuron
Visseuse à choc SID 8-22 7/16“
Kit SID 8-22 cof Code article : 2474861 #2474861





Visseuse à chocs sans fil de classe supérieure pour le forage et la fixation de grands diamètres
- Caractéristique: Mécanisme de percussion puissant et très efficace
- Type de mandrin: Mandrin pour embout 7/16 hexagonal
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 1200 tr/min; engrenage 2: 1700 tr/min
Les clients ont également recherché visseuse a choc, cle a choc, SID8, SID 8 ou vissage grands diametres.
Sélectionner les options
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net escompté
CHF 755.00
CHF 755.00
/
1 Pièce
Données techniques
Caractéristique
Mécanisme de percussion puissant et très efficace
Type de mandrin
Mandrin pour embout 7/16 hexagonal
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 1200 tr/min; engrenage 2: 1700 tr/min
Couple maximal
500 Nm (1); 1000 Nm (2) 1
Fréquence de percussion totale
3400 impacts/minute
Nombre de vitesses
2
Dimensions (LxlxH)
218 x 86 x 233 mm
Poids total du corps
2.8 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
98 dB (A) 2
Tension nominale
21.6 V
- Ne pas utiliser cet outil pour certaines applications lorsqu'un couple exact ou maximum est spécifié en raison du risque de serrage excessif pouvant endommager la vis ou la pièce.
- Conformément à la norme des produits applicables (consulter le mode d’emploi pour plus de détails)
Documents
pdf Mode d'emploi SID 8-22 (02), arabe, bulgare, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, kazakh, coréen, lituanien, letton, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, suédois, turc, ukrainien, cn, japonais, chinois, serbe [ 4.1 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Travaillez plus vite et plus intelligemment - bénéficiez d'une vitesse de vissage jusqu'à 50 % plus rapide, avec deux vitesses et un couple plus faible pour un meilleur contrôle
- Conception plus compacte et plus ergonomique – le corps compact offre une plus grande facilité et confort
- Mandrin rapide - Mandrin 7/16" à simple clic avec lèvre pour faciliter le changement d'embout, même avec des gants
- Forage en douceur - combinez avec les mèches à spirale Hilti revêtues d'alliage pour un perçage plus rapide et en douceur
- Travaillez à tout moment - la puissante lampe LED de la visseuse à chocs éclaire votre chantier de jour comme de nuit
Applications
- Idéal pour le perçage et la fixation du bois de charges lourdes pour les poteaux électriques et les assemblages de boulons de structure en bois
- Forage, fixation et boulonnage de matériel dans les poteaux électriques en bois et le bois de construction
- Facilite l'enfoncement à une main des tire-fonds et des vis Spax dans le bois
Produits recommandés
Nuron

Batterie Li-ion 22 V haute capacité conçue pour améliorer les performances et l'autonomie des outils électriques Nuron de charges moyennes à lourdes
Nuron

Batterie Li-ion 22V de haute capacité, conçue pour maximiser l'autonomie des outils Nuron pour charges lourdes
Embouts de visseuse haute performance avec revêtement diamant et zone d'impact pour visseuses à choc
Mèche à spirale haut de gamme pour forer rapidement et en douceur des trous profonds dans le bois
Services
Service de réparation HILTI
- La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés
- Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite
- En un simple clic ou un simple appel – nous nous occupons du reste
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires
Fleet Management
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui aide à garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri ont une influence positive sur la productivité du chantier.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales contribuent à diminuer les investissements.

