Nuron
Boulonneuse à choc sans fil à couple élevé SIW 10-22 ¾”
Kit SIW 10-22 carton Code article : 2432580 #2432580





Boulonneuse à chocs sans fil de classe exceptionnelle, à couple élevé, avec carré de ¾" et anneau de friction pour le boulonnage et le chevillage lourds
- Type de carré: Trou traversant 3/4" avec anneau de friction
- Couple maximal: 850 Nm (1); 1600 Nm (2)
- Couple anti-écrou: 2000 Nm
Les clients ont également recherché boulonneuse, cle a choc, boulonneuse sans fil, siw10 ou siw 10.
Sélectionner les options
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net escompté
CHF 865.40
CHF 865.40
/
1 Pièce
Données techniques
Type de carré
Trou traversant 3/4" avec anneau de friction
Couple maximal
850 Nm (1); 1600 Nm (2) 1
Couple anti-écrou
2000 Nm
Fréquence de percussion totale
2500 impacts/minute
Nombre de vitesses
2
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 1000 tr/min; engrenage 2: 1250 tr/min
Dimensions (LxlxH)
217 x 86 x 235 mm
Poids total du corps
2.9 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
100 dB (A) 2
- Ne pas utiliser cet outil pour certaines applications lorsqu'un couple exact ou maximum est spécifié en raison du risque de serrage excessif pouvant endommager la vis ou la pièce.
- Conformément à la norme des produits applicables (consulter le mode d’emploi pour plus de détails)
Documents
pdf Mode d'emploi SIW 10-22 (01), bulgare, tchèque, allemand, grec, anglais, espagnol, français, hébreu, croate, hongrois, italien, néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, serbe, arabe, cn, danois, estonien, finnois, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, norvégien, suédois, turc, ukrainien, chinois [ 5.3 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Performance sans fil avancée - la boulonneuse à chocs sans fil robuste pour charges lourdes offre un couple plus élevé et une plus grande puissance dans un corps plus compact
- Conçues pour durer - le moteur sans charbons robuste et le carré de ¾” contribuent à la durabilité et aux performances constantes de nos boulonneuses à chocs sans fil
- Plus de productivité et de contrôle – deux réglages de vitesse et une LED plus lumineuse pour une transition facile des applications lourdes aux applications plus légères
- Moins de vibrations pour un confort d’utilisation accru – la réduction des vibrations permet de longues périodes de travail sans fatigue
- Sur la plateforme de batteries Nuron - des outils sans fil sans compromis, grâce à des batteries plus durables, des accessoires qui font gagner du temps et une gamme de services qui vous permettent de rester productif, aujourd'hui et demain.
Applications
- Boulonnage de l’acier - pour les assemblages en acier structurel et non structurel, les mains courantes, les rayonnages et les machines (diamètre des boulons à haute résistance jusqu'à M30)
- Desserrer les gros boulons rouillés pour les travaux de maintenance, d'exploitation et de réparation
- Pose de chevilles HUS de large diamètre dans le béton pour les platines, les étais de coffrage, les mains courantes et les pièces à fixer (10 à 16 mm de diamètre)
- Boulonnage dans le bois pour les structures primaires et secondaires en bois, les toits en bois ou les structures temporaires (12 à 20 mm de diamètre)
- Boulonnage de raccords en acier structurel, de brides de tuyaux, d'équipements, de boulons structurels de 1/2" à 1 1/8" de diamètre
Produits recommandés
Nuron

Batterie Li-ion 22 V haute capacité conçue pour améliorer les performances et l'autonomie des outils électriques Nuron de charges moyennes à lourdes
Chargeur à haute vitesse optimisé pour les batteries Nuron à haute capacité
Douille à choc courte de 3/4" (pouce) pour la fixation de boulons et de chevilles
Services
Service de réparation HILTI
- La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés
- Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite
- En un simple clic ou un simple appel – nous nous occupons du reste
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires
Fleet Management
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui aide à garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri ont une influence positive sur la productivité du chantier.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales contribuent à diminuer les investissements.


