Nuron
Boulonneuse à choc à couple moyen SIW 6AT-22
Kit SIW 6AT-22 cof Code article : 2408473 #2408473





Boulonneuse à chocs 22V puissante avec carré robuste à anneau de friction 1/2" pour un ancrage et un boulonnage plus rapides et plus sûrs
- Type de carré: Anneau de friction de 1/2 po
- Couple maximal: 300 Nm (1); 450 Nm (2)
- Couple anti-écrou: 650 Nm
Les clients ont également recherché boulonneuse, cle a choc, boulonneuse sans fil, siw6 ou siw 6.
Configurer votre kit


Corps de l'outil et coffret Inclus: 1x Coffret SIW 6-22 ens, 1x Douille impact SI-S 1/2" - 13 L, 1x Douille impact SI-S 1/2" - 15 L
Combien de kits souhaitez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net escompté
CHF 629.20
Données techniques
Type de carré
Anneau de friction de 1/2 po
Couple maximal
300 Nm (1); 450 Nm (2) 1
Couple anti-écrou
650 Nm
Fréquence de percussion totale
3500 impacts/minute
Nombre de vitesses
2
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 1550 tr/min; engrenage 2: 1750 tr/min
Dimensions (LxlxH)
182 x 72 x 220 mm
Poids total du corps
1.8 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
100 dB (A) 2
Tension nominale
21.6 V
- Ne pas utiliser cet outil pour certaines applications lorsqu'un couple exact ou maximum est spécifié en raison du risque de serrage excessif pouvant endommager la vis ou la pièce.
- Conformément à la norme des produits applicables (consulter le mode d’emploi pour plus de détails)
Documents
pdf Mode d'emploi SIW 6AT-22 (03), bulgare, tchèque, allemand, grec, anglais, espagnol, français, hébreu, croate, hongrois, italien, néerlandais, polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène, serbe [ 2.3 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Compatible avec le module de couple adaptatif SI-AT-A22 de Hilti pour des fixations plus contrôlées - permet d'éviter les couples excessifs ou insuffisants. Également compatible avec les chevilles mâle Hilti, les chevilles pré-coulées, les systèmes d'installation et autres applications de boulonnage contrôlé
- Pose plus rapide des chevilles pour vis à béton à partir d'un outil plus compact, grâce à la combinaison d'un moteur sans charbon et de batteries Nuron de nouvelle génération
- Construction plus durable - le moteur sans charbon et le carré à anneau de friction contribuent à la longévité de nos boulonneuses à chocs sans fil
- Une pose de cheville plus rapide avec plus de contrôle - deux réglages de vitesse et une lumière LED améliorée vous permettent de poser des fixations de plus grande taille plus rapidement et avec plus de précision
- Plus confortable à utiliser - plus mince, 52 mm plus courte et 0,4 kg plus légère que son prédécesseur, ce qui permet de retarder la fatigue lors des travaux de boulonnage et chevillage toute la journée
Applications
- Pose de vis HUS dans le béton, pour les platines, les étais de coffrage, les mains courantes et les fixations temporaires (8 à 16 mm de diamètre)
- Pose de goujons de chevilles Hilti dans le béton avec le module de couple adaptatif (de M10 à M24)
- Boulonnage de l’acier, pour les assemblages en acier structurel et non structurel, les mains courantes, les rayonnages et les machines (M10 à M20)
- Boulonnage dans le bois pour les structures primaires et secondaires en bois, les toits en bois ou les structures temporaires (8 à 16 mm de diamètre)
- Réglage du système d'installation Hilti MT plus rapidement et plus sûrement avec le module de couple adaptatif
Produits recommandés
Nuron

Batterie Li-ion 22 V haute capacité conçue pour améliorer les performances et l'autonomie des outils électriques Nuron de charges moyennes à lourdes
Douille impact de 1/2" (1 pouce), pour serrer les boulons et les goujons d'ancrages
Douille à choc courte de 1/2" (pouce) pour la fixation de boulons et de chevilles
Services
Service de réparation HILTI
- La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés
- Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite
- En un simple clic ou un simple appel – nous nous occupons du reste
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires
Fleet Management
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui aide à garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri ont une influence positive sur la productivité du chantier.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales contribuent à diminuer les investissements.


