Boulonneuse à chocs sans fil SIW 2A12
Kit SIW 2-A12 3/8" cof Code article : 2391180 #2391180





Boulonneuse à choc sans fil compacte à enclume annulaire à friction 3/8" pour un ancrage et un boulonnage économiques, en particulier dans les espaces exigus
- Type de carré: Anneau de friction de 3/8 po
- Couple maximal: 180 Nm (1)
- Fréquence de percussion totale: 3.988 impacts/minute
Sélectionner les options
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net escompté
CHF 215.80
CHF 215.80
/
1 Pièce
Données techniques
Type de carré
Anneau de friction de 3/8 po
Couple maximal
180 Nm (1) 1
Fréquence de percussion totale
3.988 impacts/minute
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 2.75 tr/min
Dimensions (LxlxH)
138 x 68 x 177 mm
Poids total du corps
0.75 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
92 dB (A) 2
- Ne pas utiliser cet outil pour certaines applications lorsqu'un couple exact ou maximum est spécifié en raison du risque de serrage excessif pouvant endommager la vis ou la pièce.
- Conformément à la norme des produits applicables (consulter le mode d’emploi pour plus de détails)
Documents
pdf Mode d'emploi SIW 2-A12 (01), arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, suédois, turc, ukrainien, chinois, serbe [ 4.8 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- La meilleure boulonneuse à chocs sans fil d'Hilti pour les travaux au plafond ou dans des espaces restreints - avec une longueur de seulement 138 mm et un poids inférieur à 750 g, cette boulonneuse à chocs 12 V compacte est notre recommandation pour les travaux où l'accessibilité est la plus importante
- Entraînement carré 3/8" avec maintien de l’anneau de frottement – pour une sécurité et des changements de douilles plus rapides
- Puissant moteur sans charbon et mécanisme d'impact - fournit jusqu'à 2 700 tr/min et 180 Nm de couple nominal, mais ne nécessite pratiquement aucun entretien.
- Amélioration de la maniabilité de l'outil - la plus récente conception de la poignée Hilti et les 2 lampes LED lumineuses vous aident à travailler dans le confort, même dans les espaces difficiles à atteindre.
- Des performances sans fil imbattables - l'association d'un moteur sans charbon efficace et des dernières batteries Hilti 12 V offrent notre plus grande performance par changement pour une boulonneuse à choc
Applications
- Pose de vis d'ancrage dans le béton et la maçonnerie
- Vissage de tire-fond
- Serrage et desserrage des écrous et des boulons
- Équipement de boulonnage, pièces automobiles, charpentes en bois, canalisations et installations de CVC
Produits recommandés
Douille à choc courte de 3/8" (pouce) pour la fixation de boulons et de chevilles
Services
Service de réparation HILTI
- La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés
- Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite
- En un simple clic ou un simple appel – nous nous occupons du reste
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires
Fleet Management
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui aide à garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri ont une influence positive sur la productivité du chantier.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales contribuent à diminuer les investissements.



