Nuron
SIW 4R-22 3/8" Clé à choc à angle droit
Kit SIW 4R-22 cof Code article : 2391173 #2391173




Clé à choc compacte sans fil à angle droit pour les applications difficiles d’accès
- Type de carré: carré 3/8"
- Couple maximal: 37 Nm (1); 106 Nm (2)
- Fréquence de percussion totale: 3800 impacts/minute
Les clients ont également recherché boulonneuse, cle a choc, renvoi d'angle, SIW4 ou SIW 4.
Configurer votre kit


Corps de l'outil et coffret Inclus: 1x Coffret SIW 4R-22 ens, 1x Douille impact SI-S 3/8" - 13
Combien de kits souhaitez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net escompté
CHF 408.90
Données techniques
Type de carré
carré 3/8"
Couple maximal
37 Nm (1); 106 Nm (2) 1
Fréquence de percussion totale
3800 impacts/minute
Nombre de vitesses
2
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 1600 tr/min; engrenage 2: 2250 tr/min
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
97 dB (A) 2
Tension nominale
21.6 V
- Ne pas utiliser cet outil pour certaines applications lorsqu'un couple exact ou maximum est spécifié en raison du risque de serrage excessif pouvant endommager la vis ou la pièce.
- Conformément à la norme des produits applicables (consulter le mode d’emploi pour plus de détails)
Documents
pdf Mode d'emploi SIW 4R-22 (01) (BGCSDEELENESFRHRHUITNLPLPTROSKSLSRARCNDAETFIHEJAKKKOLTLVNORUSVTRUKZH), bulgare, tchèque, allemand, grec, anglais, espagnol, français, croate, hongrois, italien, néerlandais, polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène, serbe, arabe, cn, danois, estonien, finnois, hébreu, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, norvégien, russe, suédois, turc, ukrainien, chinois [ 6.1 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Accès à des endroits difficiles d’accès, où d’autres outils ne sont pas adaptés
- Plus grande portée dans les espaces confinés grâce à la prise en main plus longue et à l’interface de l’accu en ligne
- Carré robuste de 3/8" avec anneau de friction pour des changements de douilles rapides et faciles
- Conçu pour durer grâce au moteur sans balais plus efficace, au refroidissement du moteur plus puissant et à l’électronique étanche
- L'éclairage LED puissant permet d'éclairer plus intensément la zone de travail.
Applications
- Boulonnage de l'acier - par exemple pour les mains courantes, les rayonnages et les machines (diamètre M8 à M10)
- Pose de chevilles HUS dans le béton, par exemple pour les plaques de base, les étais de coffrage, les mains courantes et les fixations temporaires (6 mm de diamètre)
- Pose de vis dans des chevilles cadres HRD de 8 et 10 mm dans la maçonnerie et le béton
- Boulonnage métallique dans l'acier - comme les mains courantes, les rayonnages et les machines
Produits recommandés
Nuron

Batterie Li-ion 22 V haute capacité conçue pour améliorer les performances et l'autonomie des outils électriques Nuron de charges moyennes à lourdes
Douille à choc courte de 3/8" (pouce) pour la fixation de boulons et de chevilles
Nuron

Batterie Li-ion 22V compacte et légère pour les charges légères avec les outils électriques Nuron
Services
Service de réparation HILTI
- La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés
- Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite
- En un simple clic ou un simple appel – nous nous occupons du reste
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires
Fleet Management
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui aide à garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri ont une influence positive sur la productivité du chantier.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales contribuent à diminuer les investissements.

