Nuron
Visseuse à choc à angle droit SID 4R-22
Kit SID 4R-22 carton Code article : 2391170 #2391170





Visseuse à chocs à angle droit, compacte et sans fil, pour les applications difficiles d'accès
- Caractéristique: Lumière LED
- Type de mandrin: Mandrin pour embout 1/4 hexagonal à cliquet
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 1600 tr/min; engrenage 2: 2250 tr/min
Les clients ont également recherché visseuse a choc, cle a choc, autoforeuse, SID4 ou SID 4.
Configurer votre kit


Corps de l'outil et boîte Inclus: 1x Boite d’embout S-BSC+ UNI 50/2" IMP (6) Bulk
Combien de kits souhaitez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net escompté
CHF 413.90
Données techniques
Caractéristique
Lumière LED
Type de mandrin
Mandrin pour embout 1/4 hexagonal à cliquet
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 1600 tr/min; engrenage 2: 2250 tr/min
Couple maximal
31 Nm (1); 98 Nm (2) 1
Fréquence de percussion totale
3800 impacts/minute
Nombre de vitesses
2
Dimensions (LxlxH)
438 x 69 x 78 mm
Poids total du corps
1.2 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
97 dB (A) 2
Valeur de vibration triaxiale pour serrage à choc de fixations à la cap. max de l'outil (ah)
17.4 m/s²
Tension nominale
21.6 V
- Ne pas utiliser cet outil pour certaines applications lorsqu'un couple exact ou maximum est spécifié en raison du risque de serrage excessif pouvant endommager la vis ou la pièce.
- Conformément à la norme des produits applicables (consulter le mode d’emploi pour plus de détails)
Documents
pdf Mode d'emploi SID 4R-22 (01) (BGCSDEELENESFRHRHUITNLPLPTROSKSLSRARCNDAETFIHEJAKKKOLTLVNORUSVTRUKZH), bulgare, tchèque, allemand, grec, anglais, espagnol, français, croate, hongrois, italien, néerlandais, polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène, serbe, arabe, cn, danois, estonien, finnois, hébreu, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, norvégien, russe, suédois, turc, ukrainien, chinois [ 6.1 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Accès aux espaces difficiles d'accès où d'autres outils ne peuvent pas être utilisés
- La poignée plus longue et l'interface de batterie en ligne permettent d'aller encore plus loin dans les espaces confinés
- Le mandrin hexagonal ¼" à changement rapide permet d'introduire facilement des embouts.
- Conçu pour durer grâce au moteur sans charbon plus efficace, au moteur refroidissant plus puissant et à l’électronique étanche
- L'éclairage LED puissant permet d'éclairer plus intensément la zone de travail.
Applications
- Vis autoperceuses - optimisées pour percer le métal, puis visser les filetages jusqu’au bout
- Vis à bois - visseuse à chocs sans fil agile pour fixer le bois à votre projet
- Vis de maçonnerie - deux engrenages permettant de réduire le couple pour les vis de maçonnerie
- Forage dans le bois avec les mèches plates WDB-S
Produits recommandés
Porte-embout haute performance avec zone d’impact à utiliser avec des tournevis à choc
Nuron

Batterie Li-ion 22 V haute capacité conçue pour améliorer les performances et l'autonomie des outils électriques Nuron de charges moyennes à lourdes
Embout pour tournevis haute performance avec revêtement diamant et zone d’impact pour une utilisation avec tournevis à choc
Porte-embout haute performance avec zone d’impact à utiliser avec des tournevis à choc
Services
Service de réparation HILTI
- La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés
- Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite
- En un simple clic ou un simple appel – nous nous occupons du reste
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires
Fleet Management
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui aide à garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri ont une influence positive sur la productivité du chantier.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales contribuent à diminuer les investissements.

