Nuron
Visseuse à chocs sans fil SID 4-22
Kit SID 4-22 cof Code article : 2377402 #2377402




Visseuse à chocs sans charbon compacte optimisée pour une fixation non structurelle plus fiable et plus efficace dans le bois et le métal (plateforme de batterie Nuron)
- Caractéristique: Lumière LED autour du mandrin
- Type de mandrin: Mandrin pour embout 1/4 hexagonal à cliquet
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 3000 tr/min
Les clients ont également recherché visseuse a choc, cle a choc, choqueuse, SID 4 ou SID4.
Sélectionner les options
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net escompté
CHF 410.70
CHF 410.70
/
1 Pièce
Données techniques
Caractéristique
Lumière LED autour du mandrin
Type de mandrin
Mandrin pour embout 1/4 hexagonal à cliquet
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 3000 tr/min
Couple maximal
186 Nm (1) 1
Fréquence de percussion totale
4400 impacts/minute
Nombre de vitesses
1
Dimensions (LxlxH)
134 x 68 x 204 mm
Poids total du corps
0.852 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
95 dB (A) 2
Valeur de vibration triaxiale pour serrage à choc de fixations à la cap. max de l'outil (ah)
10.7 m/s²
Tension nominale
21.6 V
- Ne pas utiliser cet outil pour certaines applications lorsqu'un couple exact ou maximum est spécifié en raison du risque de serrage excessif pouvant endommager la vis ou la pièce.
- Conformément à la norme des produits applicables (consulter le mode d’emploi pour plus de détails)
Documents
pdf Mode d'emploi SID 4-22 (02), bulgare, tchèque, allemand, grec, anglais, espagnol, français, croate, hongrois, italien, néerlandais, polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène, serbe, arabe, cn, danois, estonien, finnois, hébreu, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, norvégien, russe, suédois, turc, ukrainien, chinois [ 4.7 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Alternative économique à la SID 6-22 - La SID 4-22 est la visseuse à chocs sans fil recommandée par Hilti si vous n'avez pas besoin de visser des centaines de vis par jour.
- Taille ultra-compacte - avec seulement 134 mm de long, c’est la visseuse à chocs idéale lorsque vous avez besoin de travailler dans des espaces restreints
- Lumières LED autour du mandrin - quatre lumières intégrées pour une vue plus claire et sans éblouissement de votre zone de travail
- Poignée ergonomique - texturée et profilée pour un contrôle plus confortable, même lorsque vous travaillez dans des positions inconfortables
- Construite pour durer - les mandrins à clic hexagonaux 1/4" améliorés avec une nouvelle conception de l’engrenage, du refroidissement du moteur et de l’électronique scellée pour en faire la visseuse à choc la plus durable à ce jour
Applications
- Les petits travaux de fixation où le temps par fixation n'est pas votre plus grande préoccupation - comme les coffrages, les préfabriqués et les vitrages.
- Vis autoperceuses - optimisées pour percer le métal, puis visser les filetages jusqu’au bout
- Vis à bois - visseuse à chocs sans fil agile pour fixer le bois sur du bois
- Vis de maçonnerie - trois engrenages permettant de réduire le couple pour les vis de maçonnerie telles que la HRD
- Forage dans le bois avec des mèches plates telles que la WDB-S (diamètre max. 25 mm)
Produits recommandés
Porte-embout haute performance avec zone d’impact à utiliser avec des tournevis à choc
Nuron

Batterie Li-ion 22 V haute capacité conçue pour améliorer les performances et l'autonomie des outils électriques Nuron de charges moyennes à lourdes
Nuron

Batterie Li-ion 22V de haute capacité, conçue pour maximiser l'autonomie des outils Nuron pour charges lourdes
Embout pour tournevis haute performance avec revêtement diamant et zone d’impact pour une utilisation avec tournevis à choc
Services
Service de réparation HILTI
- La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés
- Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite
- En un simple clic ou un simple appel – nous nous occupons du reste
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires
Fleet Management
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui aide à garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri ont une influence positive sur la productivité du chantier.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales contribuent à diminuer les investissements.

