Nuron
Boulonneuse à choc sans fil SIW 4AT-22
Kit SIW 4AT-22 carton Code article : 2373907 #2373907






Boulonneuse à choc sans fil de catégorie compacte avec l’équilibre ultime entre la puissance et la manipulation (plateforme de batterie Nuron)
- Type de carré: carré à bille 1/2
- Couple maximal: 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
- Couple anti-écrou: 338 Nm
Les clients ont également recherché boulonneuse à choc, visseuse à choc, boulonnage, SIW4 ou SIW 4.
Configurer votre kit


Corps de l'outil et boîte Inclus: 1x Douille impact SI-S 1/2" - 13 L
Combien de kits souhaitez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net escompté
CHF 464.80
Données techniques
Type de carré
carré à bille 1/2
Couple maximal
90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3) 1
Couple anti-écrou
338 Nm
Fréquence de percussion totale
3500 impacts/minute
Nombre de vitesses
3
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 1000 tr/min; engrenage 2: 1500 tr/min; engrenage 3: 2300 tr/min
Dimensions (LxlxH)
152 x 68 x 215 mm
Poids total du corps
1.03 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
96 dB (A) 2
- Ne pas utiliser cet outil pour certaines applications lorsqu'un couple exact ou maximum est spécifié en raison du risque de serrage excessif pouvant endommager la vis ou la pièce.
- Conformément à la norme des produits applicables (consulter le mode d’emploi pour plus de détails)
Documents
pdf Mode d'emploi SIW 4AT-22 (01), bulgare, tchèque, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, français, hébreu, croate, hongrois, italien, lituanien, letton, néerlandais, polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène, serbe, arabe, cn, danois, finnois, japonais, kazakh, coréen, norvégien, russe, suédois, turc, ukrainien, chinois [ 5 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Boulonneuse à choc sans fil idéale pour les fixations non-structurelles, telles que les installations de plomberie et d'électricité et les mains courantes
- Durée de vie prolongée de l'outil – moteur sans charbon prolongeant la durée de vie de la boulonneuse à choc et permettant une autonomie accrue
- Automatisation du couple de serrage précis – ajoutez le module de couple adaptatif SI-AT-22 en option pour gagner du temps lors de la pose de chevilles compatibles conformément aux homologations
- Pose de chevilles plus rapide avec plus de contrôle – trois réglages de vitesse et éclairage LED amélioré
- Plateforme de batteries Nuron – boulonneuses à choc sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux accessoires qui font gagner du temps et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain
Applications
- Boulonnage de l’acier – comme pour les mains courantes, les rayonnages et la fixation de machines (diamètre M8-M16)
- Pose de vis d'ancrage HUS dans le béton – comme pour les platines, les coffrages, les mains courantes et les pièces à fixer temporaires (diamètre de 6 à 8 mm)
- Pose de tire-fonds dans le bois – comme pour les toits en bois ou les structures temporaires (diamètre de 8 à 10 mm)
- Pose de chevilles à expansion dans le béton (diamètre M8-M16)
- Vissage de vis dans les chevilles cadres HRD 8 mm et 10 mm dans la maçonnerie et le béton
Produits recommandés
Nuron

Batterie Li-ion 22 V haute capacité conçue pour améliorer les performances et l'autonomie des outils électriques Nuron de charges moyennes à lourdes
Douille impact de 1/2" (1 pouce), pour serrer les boulons et les goujons d'ancrages
Douille à choc courte de 1/2" (pouce) pour la fixation de boulons et de chevilles
Services
Service de réparation HILTI
- La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés
- Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite
- En un simple clic ou un simple appel – nous nous occupons du reste
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires
Fleet Management
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui aide à garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri ont une influence positive sur la productivité du chantier.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales contribuent à diminuer les investissements.


