Nuron
Boulonneuse à choc sans fil SIW 4AT-22
Kit SIW 4AT-22 + SI-AT-22 carton Code article : 2362456 #2362456






Boulonneuse à choc sans fil de catégorie compacte avec l’équilibre ultime entre la puissance et la manipulation (plateforme de batterie Nuron)
- Type de carré: carré à bille 1/2
- Couple maximal: 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
- Couple anti-écrou: 338 Nm
Les clients ont également recherché boulonneuse à choc, visseuse à choc, boulonnage, SIW4 ou SIW 4.
Sélectionner les options
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net escompté
CHF 873.90
CHF 873.90
/
1 Pièce
Données techniques
Type de carré
carré à bille 1/2
Couple maximal
90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3) 1
Couple anti-écrou
338 Nm
Fréquence de percussion totale
3500 impacts/minute
Nombre de vitesses
3
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 1000 tr/min; engrenage 2: 1500 tr/min; engrenage 3: 2300 tr/min
Dimensions (LxlxH)
152 x 68 x 215 mm
Poids total du corps
1.03 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
96 dB (A) 2
- Ne pas utiliser cet outil pour certaines applications lorsqu'un couple exact ou maximum est spécifié en raison du risque de serrage excessif pouvant endommager la vis ou la pièce.
- Conformément à la norme des produits applicables (consulter le mode d’emploi pour plus de détails)
Documents
pdf Mode d'emploi SIW 4AT-22 (01), bulgare, tchèque, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, français, hébreu, croate, hongrois, italien, lituanien, letton, néerlandais, polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène, serbe, arabe, cn, danois, finnois, japonais, kazakh, coréen, norvégien, russe, suédois, turc, ukrainien, chinois [ 5 MB ]
pdf Mode d'emploi SI-AT-22 MIQ-System, arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, malais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, sarde, slovaque, slovène, suédois, thaï, turc, ukrainien, vietnamien, chinois, serbe [ 1.6 MB ]
pdf Mode d'emploi SI-AT-22 Metric Anchors, arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, malais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, sarde, slovaque, slovène, suédois, thaï, turc, ukrainien, vietnamien, chinois, serbe [ 3.6 MB ]
pdf Mode d'emploi SI-AT-22 (02), arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, suédois, turc, ukrainien, chinois, serbe [ 5.4 MB ]
pdf Mode d'emploi SI-AT-22 MT-System, arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, malais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, sarde, slovaque, slovène, suédois, thaï, turc, ukrainien, vietnamien, chinois, serbe [ 3.1 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Boulonneuse à choc sans fil idéale pour les fixations non-structurelles, telles que les installations de plomberie et d'électricité et les mains courantes
- Durée de vie prolongée de l'outil – moteur sans charbon prolongeant la durée de vie de la boulonneuse à choc et permettant une autonomie accrue
- Automatisation du couple de serrage précis – ajoutez le module de couple adaptatif SI-AT-22 en option pour gagner du temps lors de la pose de chevilles compatibles conformément aux homologations
- Pose de chevilles plus rapide avec plus de contrôle – trois réglages de vitesse et éclairage LED amélioré
- Plateforme de batteries Nuron – boulonneuses à choc sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux accessoires qui font gagner du temps et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain
Applications
- Boulonnage de l’acier – comme pour les mains courantes, les rayonnages et la fixation de machines (diamètre M8-M16)
- Pose de vis d'ancrage HUS dans le béton – comme pour les platines, les coffrages, les mains courantes et les pièces à fixer temporaires (diamètre de 6 à 8 mm)
- Pose de tire-fonds dans le bois – comme pour les toits en bois ou les structures temporaires (diamètre de 8 à 10 mm)
- Pose de chevilles à expansion dans le béton (diamètre M8-M16)
- Vissage de vis dans les chevilles cadres HRD 8 mm et 10 mm dans la maçonnerie et le béton
Produits recommandés
Nuron

Batterie Li-ion 22 V haute capacité conçue pour améliorer les performances et l'autonomie des outils électriques Nuron de charges moyennes à lourdes
Douille impact de 1/2" (1 pouce), pour serrer les boulons et les goujons d'ancrages
Douille à choc courte de 1/2" (pouce) pour la fixation de boulons et de chevilles
Services
Service de réparation HILTI
- La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés
- Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite
- En un simple clic ou un simple appel – nous nous occupons du reste
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires
Fleet Management
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui aide à garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri ont une influence positive sur la productivité du chantier.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales contribuent à diminuer les investissements.


