Nuron
Boulonneuse à choc sans fil SIW 8-22 ½”
Kit SIW 8-22 cof Code article : 2343668 #2343668





Boulonneuse à choc sans fil de classe Ultimate, à couple élevé, avec carré à anneau de friction 1/2" pour le boulonnage et chevillage de structures (plateforme de batteries Nuron)
- Type de carré: Anneau de friction de 1/2 po
- Couple maximal: 600 Nm (1); 1000 Nm (2)
- Couple anti-écrou: 1650 Nm
Les clients ont également recherché boulonneuse à choc, visseuse à choc, boulonnage, SIW ou SIW 8.
Sélectionner les options
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net escompté
CHF 781.00
CHF 781.00
/
1 Pièce
Données techniques
Type de carré
Anneau de friction de 1/2 po
Couple maximal
600 Nm (1); 1000 Nm (2) 1
Couple anti-écrou
1650 Nm
Fréquence de percussion totale
2.950 impacts/minute
Nombre de vitesses
2
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 1250 tr/min; engrenage 2: 1500 tr/min
Dimensions (LxlxH)
205 x 80 x 223 mm
Poids total du corps
2.4 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
101 dB (A) 2
Tension nominale
21.6 V
- Ne pas utiliser cet outil pour certaines applications lorsqu'un couple exact ou maximum est spécifié en raison du risque de serrage excessif pouvant endommager la vis ou la pièce.
- Conformément à la norme des produits applicables (consulter le mode d’emploi pour plus de détails)
Documents
pdf Mode d'emploi SIW 8-22 (01), bulgare, tchèque, allemand, grec, anglais, espagnol, français, croate, hongrois, italien, néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, serbe, arabe, cn, danois, estonien, finnois, hébreu, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, norvégien, suédois, turc, ukrainien, chinois [ 4.9 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Une puissance sans fil sans compromis - la boulonneuse à choc sans fil avec le couple le plus puissant que vous puissiez trouver chez Hilti, désormais capable de réaliser des boulonnages structurels jusqu’à M24
- Une construction durable - le moteur sans charbon et le carré à anneau de friction contribuent à l’extrême longévité de nos boulonneuses à choc sans fil
- Pose plus rapide des chevilles avec plus de contrôle - deux réglages de vitesse et une lumière LED améliorée pour que vous puissiez mettre en place les chevilles à béton HUS plus rapidement et conserver un meilleur contrôle lorsque vous travaillez avec des boulons de taille inférieure
- Une ergonomie exceptionnelle - plus mince, plus courte de 45 mm et plus légère de 0,5 kg que la SIW 9-A22, contribuant à rendre votre travail plus confortable lors des journées complètes de boulonnage et chevillage
- Sur la plateforme de batteries Nuron - des boulonneuses à choc sans fil sans compromis grâce à des batteries plus durables, des accessoires qui font gagner du temps et une gamme de services qui vous permettent de rester productif, aujourd’hui et demain
Applications
- Boulonnage de l’acier - comme pour les assemblages en acier structurel et non structurel, les mains courantes, les rayonnages et les machines (diamètre M10 à M24)
- Pose de chevilles HUS dans le béton - par exemple pour les plaques de base, les étais de coffrage, les mains courantes et les fixations temporaires (10 à 14 mm de diamètre)
- Boulonnage dans le bois - comme pour les structures primaires et secondaires en bois, les toits en bois ou les structures temporaires (12 à 20 mm de diamètre)
- Boulonnage dans l’acier - assemblages en acier structurel, brides de tuyaux, équipement, boulons A325 (diamètre de 1/2" à 15/16")
- Pose de chevilles HUS dans le béton - par exemple pour les plaques de base, les étais de coffrage, les mains courantes et les fixations temporaires (3/8” à 3/4” de diamètre)
Produits recommandés
Nuron

Batterie Li-ion 22 V haute capacité conçue pour améliorer les performances et l'autonomie des outils électriques Nuron de charges moyennes à lourdes
Douille à choc courte de 1/2" (pouce) pour la fixation de boulons et de chevilles
Douille impact de 1/2" (1 pouce), pour serrer les boulons et les goujons d'ancrages
Services
Service de réparation HILTI
- La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés
- Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite
- En un simple clic ou un simple appel – nous nous occupons du reste
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires
Fleet Management
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui aide à garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri ont une influence positive sur la productivité du chantier.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales contribuent à diminuer les investissements.


