Hilti AppTrouvez rapidement. Commandez de partout.Découvrez maintenant

Appareils d'injection pour mortiers chimiques

Utilisation facile et dosage précis du mortier dans tous les matériaux supports

Monter le rond d'armature simplement et de façon sécurisée

Utilisation simple et moderne

Injection de mortier composite pratique et simplifiée par pression d'un bouton dans toutes les situations de travail.

Travail précis et efficace

Grâce à notre appareil d'injection sans fil HDE 500-22, paramétrez la quantité à injecter au millilitre près.

Utilisation compatible avec la gestion de flotte

La mensualité est rapidement amortie grâce aux économies de mortier et permet d’éviter les temps d’arrêt lors des pics d’activité.

Préserver les ressources

Les cartouches extrudées souples de Hilti réduisent les déchets jusqu'à 85 % par rapport aux cartouches rigides classiques.

Utilisation simple et moderne

Injection de mortier composite pratique et simplifiée par pression d'un bouton dans toutes les situations de travail.

Travail précis et efficace

Grâce à notre appareil d'injection sans fil HDE 500-22, paramétrez la quantité à injecter au millilitre près.

Utilisation compatible avec la gestion de flotte

La mensualité est rapidement amortie grâce aux économies de mortier et permet d’éviter les temps d’arrêt lors des pics d’activité.

Préserver les ressources

Les cartouches extrudées souples de Hilti réduisent les déchets jusqu'à 85 % par rapport aux cartouches rigides classiques.

    Moderne. Durable. Rentable.

    Lors de l'installation de scellements d'armatures rapportées, il est essentiel de bien doser le mortier à injection après avoir correctement nettoyé les trous forés. Le moindre écart suffit à impacter le niveau de charge de traction ou la quantité de matériau (gaspillage). L'appareil d'injection électrique sans fil HDE 500-22 est non seulement rapide et ergonomique, mais aussi très précis. L'utilisateur le paramètre au millimètre près au moyen du bouton rotatif, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent.

    Jusqu'à 30 % d'économie de mortier avec l'appareil d'injection sans fil HDE 500-22

    Grâce à un dosage précis et constant de la quantité de mortier, les valeurs de charge calculées sont atteintes sans gaspillage de mortier. L'expérience pratique montre que même les utilisateurs expérimentés peuvent économiser jusqu'à 30 % de mortier avec le modèle HDE 500-22. L'appareil HDE 500-22 est amorti dans le fleet management Hilti dès une utilisation moyenne de deux cartouches HIT par mois – bien entendu, il est compatible à 100 % avec tous les appareils sans fil Nuron 22 V.

    Et chez Hilti, vous utilisez tous les mortiers chimiques avec le même appareil d'injection, que ce soit un mortier époxy à prise lente sur votre chantier ou un mortier universel ou premium à prise rapide. Fini donc les temps d'arrêt causés par l'utilisation d'un mauvais appareil d'injection sur chantier.

    Calculette de volume Hilti

    Méthode de travail moderne, ergonomique et à vitesse constante incluse

    • Les indications en ml garantissent une utilisation simple et précise. Celles-ci figurent dans l'instruction de montage ou dans l'application Volume Calculator

    • Grâce à l'arrêt automatique de l'injection lorsque la quantité nécessaire est atteinte, vous pouvez économiser jusqu'à 30 % de mortier

    • Le relâchement automatique de la pression évite la formation de gouttes et le gaspillage de chevilles chimiques

    • À utiliser avec tous les mortiers Hilti et pour les cartouches de 330 ml et 500 ml

    • Contrôlé qualité direct du bon dosage grâce à l'affichage numérique par LED

    Appareil d’injection sans fil HDE 500-22

    Autres appareils d'injection

    Selon l'application et la fréquence d'utilisation, vous pouvez choisir, outre l'appareil d'injection électrique, un appareil manuel ou pneumatique.

    Appareil d'injection de calfeutrage sans fil CD 4-22

    Pistolet d’injection polyvalent pour cartouches et poches souples avec force d’extrusion réglable, fonction anti-goutte et puissance Nuron.

    Appareil à injection adhésif manuel HDM

    Pistolet manuel pour mortier d’injection Hilti nécessitant peu d’effort et limitant les gouttes résiduelles pour un travail propre.

    Appareil à injection pneumatique adhésif HIT-P 8000 D

    Productivité maximale sur les grands projets d’ancrage grâce à une force d’extrusion élevée pour de grandes profondeurs d’ancrage et de nombreuses fixations.

    Cela pourrait également vous intéresser

    Un mortier adapté à chaque application

    Avec nos mortiers destinés à l'ancrage chimique, vous fixez tous les fers à bétons et les goujonnages de fers d'armature calculés selon EC2 à moindres frais, de façon rapide et sécurisée avec l'homologation des mèches creuses.

    Une installation productive avec SafeSet

    L'installation de vos tiges d'ancrage et scellements d'armatures rapportées est désormais nettement plus simple et plus rapide.

    Armature ultérieure moderne

    La nouvelle méthode d'armature permet d'étendre votre champ d'application et d'utiliser d'autres processus opérationnels sur chantier.