MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Batterie Li-ion 22 V polyvalente offrant un équilibre optimal entre poids, puissance et durée de fonctionnement pour l'utilisation avec les machines Nuron

  • Capacité de la batterie: 4.0 Ah
  • Poids: 0.76 kg
  • Dimensions (LxlxH): 155 x 87 x 53 mm

Sélectionner les options

Quantité
Total Pièces
NaN
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
Une erreur s'est produite - veuillez nous contacter

Veuillez nous contacter

Données techniques

Capacité de la batterie
4.0 Ah
Poids
0.76 kg
Dimensions (LxlxH)
155 x 87 x 53 mm
Énergie de la batterie
85.32 Wh
Plage de température d'utilisation
-17 - 60 °C
État de charge
Oui

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Atout pour votre entreprise – Nuron est une gamme de batteries, d'outils et de services révolutionnaires pour garantir votre productivité d'aujourd’hui et de demain
  • Outils sans fil et sans compromis – la technologie 22 V Nuron offre une puissance de sortie qui n'était auparavant possible qu'avec des batteries 36 V encombrantes
  • Amélioration de l'efficacité sur le chantier – les nouveaux composants électroniques fournissent des renseignements sur l’utilisation de la batterie et des outils, ce qui permet l’optimisation et le dépannage proactifs du parc machines avant que les problèmes de batterie n'affectent la productivité
  • Choisissez votre puissance – la sortie de puissance et la capacité augmentent avec la taille de la batterie, ce qui vous permet de choisir le bon équilibre entre performance et maniabilité pour la tâche à accomplir
  • Durabilité améliorée et surveillance de batterie – testeur d’état de batterie intégré, composants électroniques étanches, amortisseurs et coque renforcée pour une meilleure protection contre les conditions de chantier

Applications

  • Batterie Li-ion 22 V polyvalente offrant un rapport poids-puissance optimal pour la plupart des opérations quotidiennes de forage, de vissage et de découpe
  • Adaptateur requis pour l'utilisation avec des machines sur la plateforme de batteries CPC Li-ion 22 V Hilti

Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.

Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat