Accu 22 V B22 4.0
Kit B 22/4.0 (2) Code article : 2505021 #2505021

Accu Li-ion 22 V 4,0 Ah compact à puissance élevée
- Capacité de la batterie: 4.0 Ah
- Poids: 0.69 kg
- Dimensions (LxlxH): 136 x 97 x 60 mm
Les clients ont également recherché Clif2.
Sélectionner les options
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net escompté
CHF 352.80
CHF 352.80
/
1 Pièce
Données techniques
Capacité de la batterie
4.0 Ah
Poids
0.69 kg
Dimensions (LxlxH)
136 x 97 x 60 mm
Énergie de la batterie
86 Wh
Temps de charge avec le chargeur de batterie C4/36-90
60 min
Temps de charge avec le radiochargeur RC4 / 36
60 min
Temps de charge avec le chargeur de batterie C4/36-350
41 min
État de charge
Oui
Documents
pdf Fiche de données de sécurité LI-ION-BATTERIES <100Wh (EN) [ 196.4 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité LI-ION-BATTERIES <100Wh (DE) [ 204.9 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité LI-ION-BATTERIES <100Wh (FR) [ 252.8 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité LI-ION-BATTERIES <100Wh (IT) [ 245.9 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Batterie compacte haute performance pour tous les appareils Hilti de 22 V offrant un équilibre optimal entre le temps de fonctionnement et l’ergonomie
- Comprend la technologie Cordless Power Care (CPC) Hilti – des processeurs intégrés surveillent chaque cellule du pack d'accus afin de fournir des performances plus fiables, plus cohérentes et plus durables sur le chantier
- Composants électroniques totalement étanches pour une protection accrue contre la poussière, l'humidité et l'eau
- Boîtier caoutchouté renforcé de fibre de verre - jusqu'à quatre fois plus résistant aux dommages causés par la chute et deux fois plus résistant aux températures extrêmes que le plastique ABS standard
- Boîtier conçu pour le refroidissement de l'accu à la température idéale pour une charge plus rapide et une réduction de la surcharge pendant l'application
Applications
- Travail dans des espaces exigus, où des performances élevées dans des dimensions compactes sont une priorité
- Compatible avec la gamme complète des appareils Hilti 22 V sans fil
- Compatible avec l'ensemble de la gamme des appareils Hilti 18 V et 22 V sans fil
- Compatible avec tous les chargeurs C4/36 Li-ion de Hilti
- Applications dans des conditions de températures extrêmes – de 60 °C à -17 °C
Produits recommandés
Formation en ligne sur les batteries Li-ion avec des informations pratiques sur les caractéristiques de sécurité et les risques des batteries d'outils électriques sans fil, et un certificat d'achèvement de cours
Services
Service de réparation HILTI
- La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés
- Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite
- En un simple clic ou un simple appel – nous nous occupons du reste
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires
Fleet Management
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui aide à garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri ont une influence positive sur la productivité du chantier.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales contribuent à diminuer les investissements.