Centrale électrique mobile B 3600
Batterie B 3600 230V Code article : 2498591 #2498591





Alimentation électrique portable et temporaire avec une sortie et une capacité élevées pour une utilisation avec des outils électriques pour charges lourdes
- Poids: 20 kg
- Dimensions (LxlxH): 420 x 210 x 420 mm
- Énergie de la batterie: 2100 Wh
Les clients ont également recherché B3600, B 3600 ou station électrique portable.
Sélectionner les options
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net escompté
CHF 4'690.00
CHF 4'690.00
/
1 Pièce
Données techniques
Poids
20 kg
Dimensions (LxlxH)
420 x 210 x 420 mm
Énergie de la batterie
2100 Wh
Documents
pdf Fiche de données de sécurité Lithium ion batteries <100Wh - (DE) [ 195.7 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité Lithium ion batteries <100Wh - (EN) [ 187.6 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité Lithium ion batteries <100Wh - (FR) [ 241.9 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité Lithium ion batteries <100Wh - (IT) [ 234.6 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Une puissance élevée et continue pour tous les outils de votre chantier - Une puissance de 3600 W adaptée aux équipements de construction lourds, y compris les marteaux-piqueurs électriques et les perceuses à diamant
- Alimentation portable à charge rapide et haute capacité - la batterie de 2,1 kWh se charge à 100% en seulement 3 heures et peut alimenter un marteau-piqueur TE 3000 pendant 1 heure ou un perforateur SDS Max pendant près de 2 heures.
- Silencieuse et sans émissions - contrairement aux générateurs à gaz, cette alimentation électrique ne crée ni bruit ni fumées
- Légère et portable - ne pesant que 20 kg, la centrale mobile B 3600 est beaucoup plus facile à déplacer sur vos chantiers que les sources d'énergie traditionnelles comme les générateurs
- Conçu pour résister à des conditions extrêmes - indice IP54 pour une résistance élevée à la poussière et à l'eau, et plage de température de -17 à +60 °C pour l'alimentation
Applications
- Station d'alimentation portable pour tous les outils électriques et autres périphériques électriques filaires de votre chantier (par exemple, chargeurs de batterie, cafetières, machines à souder et petits réfrigérateurs).
- Alimentation instantanée et prête à l'emploi pour les outils filaires sans avoir besoin d'accéder à une boîte à câbles
- Alimentation mobile pour les espaces clos ou les environnements sensibles, où le bruit, les risques de trébuchement des câbles ou les gaz d'échappement sont interdits
Produits recommandés
Formation en ligne sur les batteries Li-ion avec des informations pratiques sur les caractéristiques de sécurité et les risques des batteries d'outils électriques sans fil, et un certificat d'achèvement de cours
Services
Service de réparation HILTI
- La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés
- Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite
- En un simple clic ou un simple appel – nous nous occupons du reste
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires
Fleet Management
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui aide à garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri ont une influence positive sur la productivité du chantier.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales contribuent à diminuer les investissements.