Nuron
Chargeur universel C 8-22 Nuron
Kit C 8-22 (CH) cof Code article : 2489884 #2489884



Chargeur à haute vitesse optimisé pour les batteries Nuron à haute capacité
- Compatibilité avec un système sur batterie: Nuron
- Tension de sortie: 450 W
- Courant de sortie: 18 A
Les clients ont également recherché accu, chargeur batterie, charge accu, C8-22 ou C 8-22.
Sélectionner les options
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net escompté
CHF 283.11
CHF 283.11
/
1 Pièce
Données techniques
Compatibilité avec un système sur batterie
Nuron
Tension de sortie
450 W
Courant de sortie
18 A
Affichage de l'état
Oui
Dimensions (LxlxH)
195 x 180 x 76 mm
Documents
pdf Multi-Tool Cases Overview, anglais [ 603.3 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Rechargez n'importe quelle batterie Nuron en 30 minutes seulement - la gestion révolutionnaire de la chaleur dans le chargeur permet aux batteries de revenir à une température de charge beaucoup plus rapidement après une utilisation intensive.
- Batteries plus durables - deux ventilateurs permettent de prolonger la durée de vie des batteries en maintenant une température plus stable pendant la charge.
- Entretien simple - le cordon d'alimentation a été redessiné pour plus de durabilité et peut désormais être remplacé facilement sur place
- Support mural - le boîtier inclut des trous traversants pour fixer le chargeur à un mur, aucune mesure nécessaire
- Connectivité des données - permet l’échange des données d’utilisation de l’outil et de la batterie avec le Cloud Hilti pour des réparations plus efficaces et des informations sur l’optimisation de l’emplacement de l’outil (nécessite le module de données CDM-22 en option)
Applications
- Le moyen le plus rapide de charger vos batteries Nuron
- Convient parfaitement à la charge des batteries B 22-170 et B 22-255 en raison du gain de temps important.
- Recommandé lorsque vous utilisez des outils à deux batteries, tels que le marteau-piqueur sans fil TE 2000-22 et la tronçonneuse DSH 600-22, pour obtenir le temps de charge le plus rapide possible
Produits recommandés
Nuron

Batterie Li-ion 22V compacte et légère pour les charges légères avec les outils électriques Nuron
Nuron

Batterie Li-ion 22 V polyvalente constituant un équilibre optimal entre poids, puissance et autonomie pour les outils électriques Nuron
Nuron

Batterie Li-ion 22 V à autonomie prolongée et plus puissante pour les outils électriques Nuron
Services
Service de réparation HILTI
- La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés
- Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite
- En un simple clic ou un simple appel – nous nous occupons du reste
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires
Fleet Management
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui aide à garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri ont une influence positive sur la productivité du chantier.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales contribuent à diminuer les investissements.
