Nouveau
Dock de charge CI D 4-22
Station de chargement CI D 4-22 230V Code article : 2466594 #2466594








Dock de charge pour fixer jusqu’à 4 chargeurs Nuron, idéal pour une charge multibaies ou charger de nombreuses batteries, avec options de montage mural
- Compatibilité avec un système sur batterie: Nuron
- Affichage de l'état: Oui
- Dimensions (LxlxH): 482 x 169 x 388 mm
Les clients ont également recherché Dock de charge.
Sélectionner les options
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net escompté
CHF 153.58
CHF 153.58
/
1 Pièce
Données techniques
Compatibilité avec un système sur batterie
Nuron
Affichage de l'état
Oui
Dimensions (LxlxH)
482 x 169 x 388 mm
Documents
pdf Mode d'emploi CI D 4-22 P1, arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, suédois, turc, ukrainien, chinois, serbe [ 3 MB ]
pdf Mode d'emploi CI D 4-22 P1, arabe, bulgare, cn, tchèque, danois, allemand, grec, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, croate, hongrois, italien, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, suédois, turc, ukrainien, chinois, serbe [ 10.2 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Créez votre propre station multibaies pour une charge en parallèle : montage sans clé jusqu’à 4 x C4-22, 3 x C6-22 ou 2 x C8-22 chargeurs Nuron par dock, pour plus de flexibilité et de productivité
- Branchez et chargez : des prises intégrées permettent de charger les batteries sans travaux électriques supplémentaires
- Rangement et transport facilités : montable sur les murs, sur les chariots ProKit et intégrable au coffret ProKit XL
- Portable : poignée ergonomique avec connexion dos à dos pour transporter deux docks de charge et faciliter la mobilité
- Gestion des câbles plus sûre : système de gestion des câbles intégré conçu pour réduire les enchevêtrements et les risques de trébuchement
Applications
- Montage de chargeurs Nuron à baie unique pour une charge multibaies sur les chantiers
- Installations murales dans des conteneurs ou remorques de chantier
- Chargez de nombreuses batteries grâce à la barre d’alimentation intelligente CI SPB 12
- Compatible avec tous les chargeurs Nuron à baie unique
Produits recommandés
Chargeur à haute vitesse optimisé pour les batteries Nuron à haute capacité
Accessoires de montage pour la station de charge, p. ex. crochets de montage et fixations
Services
Service de réparation HILTI
- La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés à max. 40 % du prix d'un outil neuf correspondant
- Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite
- En un simple clic ou un simple appel – nous nous occupons du reste
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires
Fleet Management
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui aide à garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri ont une influence positive sur la productivité du chantier.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales contribuent à diminuer les investissements.



