Nuron Exclusif
Chargeur rapide C 6-22 Nuron
Kit C 6-22 + M sac à outil Code article : 2465117 #2465117


Chargeur rapide pour toutes les batteries Hilti Nuron
- Compatibilité avec un système sur batterie: Nuron
- Tension de sortie: 240 W
- Courant de sortie: 9.6 A
Les clients ont également recherché chargeur, chargeur batterie, accu, C 6-22 ou C6-22.
Sélectionner les options
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net escompté
CHF 311.51
CHF 311.51
/
1 Pièce
Données techniques
Compatibilité avec un système sur batterie
Nuron
Tension de sortie
240 W
Courant de sortie
9.6 A
Affichage de l'état
Oui
Dimensions (LxlxH)
189 x 160 x 76 mm
Documents
pdf Multi-Tool Cases Overview, anglais [ 603.3 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Recharge plus rapide - permet un temps de charge jusqu’à 65% plus court que les chargeurs C 4-22
- Des batteries plus durables - le refroidissement actif permet de prolonger la durée de vie des batteries en les refroidissant efficacement après des applications exigeantes
- Entretien simple - le cordon d’alimentation a été repensé pour plus de durabilité et peut désormais être remplacé rapidement sur place
- Support mural - le boîtier inclut des trous traversants pour fixer le chargeur à un mur, aucune mesure nécessaire
- Connectivité des données - permet l’échange des données d’utilisation de l’outil et de la batterie avec le Cloud Hilti pour des réparations plus efficaces et des informations sur l’optimisation de l’emplacement de l’outil (nécessite le module de données CDM-22 en option)
Applications
- Gain de temps grâce à la charge rapide de toutes les batteries Nuron
- Compatible avec toutes les batteries Nuron
Produits recommandés
Nuron

Batterie Li-ion 22V compacte et légère pour les charges légères avec les outils électriques Nuron
Nuron

Batterie Li-ion 22 V polyvalente constituant un équilibre optimal entre poids, puissance et autonomie pour les outils électriques Nuron
Nuron

Batterie Li-ion 22 V à autonomie prolongée et plus puissante pour les outils électriques Nuron
Alimentation électrique portable et temporaire avec une sortie et une capacité élevées pour une utilisation avec des outils électriques pour charges lourdes
Services
Service de réparation HILTI
- La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés
- Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite
- En un simple clic ou un simple appel – nous nous occupons du reste
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires
Fleet Management
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui aide à garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri ont une influence positive sur la productivité du chantier.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales contribuent à diminuer les investissements.
