Nouveau
Chargeur rapide à double baie C 8D/DC-22 Nuron
Chargeur flash à double baie C 8D-22 230 Code article : 2454040 #2454040




Notre chargeur à double baie le plus rapide, optimisé pour les batteries Nuron à usage intensif
- Compatibilité avec un système sur batterie: Nuron
- Tension de sortie: 900 W
- Courant de sortie: 36 A
Les clients ont également recherché Chargeur double, Charge rapide, Chargeur deux batteries, C8 ou C 8.
Sélectionner les options
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net escompté
CHF 509.20
CHF 509.20
/
1 Pièce
Données techniques
Compatibilité avec un système sur batterie
Nuron
Tension de sortie
900 W
Courant de sortie
36 A
Affichage de l'état
Oui
Poids
2.4 kg
Dimensions (LxlxH)
313 x 229 x 89 mm
Tension d'entrée nominale
230 V
Documents
pdf Selecteur NURON Batterie et chargeur [ 28.4 MB ]
pdf Selettore NURON Batteria e caricabatterie [ 28.4 MB ]
pdf Selektor NURON Akkus und Ladereräte [ 28.5 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Notre chargeur à double baie le plus rapide – recharge simultanée de deux batteries Nuron aussi rapidement qu'avec le chargeur C 8-22 Nuron
- Mode Boost – activation automatique pour recharger une batterie Nuron à usage intensif à 80 % jusqu'à deux fois plus vite
- Installation et entretien faciles – avec trous traversants pour montage mural et cordon d'alimentation remplaçable
- Refroidissement actif – trois ventilateurs intégrés, conçus pour optimiser les performances de refroidissement et permettre aux batteries de revenir plus rapidement à une température de charge après une utilisation intensive
- Interface conviviale – interface homme-machine (IHM) intuitive facilitant le suivi de l’état de charge par les utilisateurs
Applications
- Optimisé pour la recharge des batteries Nuron à usage intensif
- Recharge rapide d’une batterie Nuron B 22-260 (mode Boost) jusqu’à 80 % en seulement 20 minutes
- Recharge parallèle de deux batteries B 22-260 Nuron en seulement 40 minutes
- Compatible avec toutes les batteries Nuron
- Rangement et transport pratiques grâce au coffret B22/C (XL) n° 2461851, permettant de transporter le chargeur à double baie et plusieurs batteries lors des déplacements
Produits recommandés
Batterie Li-ion 22V à charge ultrarapide, optimisée pour un travail de haute intensité avec les puissants outils Nuron
Nuron

Batterie Li-ion 22V de haute capacité, conçue pour maximiser l'autonomie des outils Nuron pour charges lourdes
Nuron

Batterie Li-ion 22 V haute capacité conçue pour améliorer les performances et l'autonomie des outils électriques Nuron de charges moyennes à lourdes
Coffret rigide pour outils Nuron permettant de ranger et de transporter plusieurs outils et leurs accessoires
Services
Service de réparation HILTI
- La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés
- Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite
- En un simple clic ou un simple appel – nous nous occupons du reste
Fleet Management
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui aide à garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri ont une influence positive sur la productivité du chantier.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales contribuent à diminuer les investissements.