Nuron
Batterie Nuron B 22-290
Batterie B 22-290 Li-ion Code article : 2416291 #2416291

Batterie Li-ion 22V de haute capacité, conçue pour maximiser l'autonomie des outils Nuron pour charges lourdes
- Capacité de la batterie: 13.5 Ah
- Poids: 1.81 kg
- Dimensions (LxlxH): 157 x 87 x 99 mm
Sélectionner les options
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net escompté
CHF 521.40
CHF 521.40
/
1 Pièce
Données techniques
Capacité de la batterie
13.5 Ah
Poids
1.81 kg
Dimensions (LxlxH)
157 x 87 x 99 mm
Énergie de la batterie
291.6 Wh
Documents
pdf Selecteur NURON Batterie et chargeur [ 28.4 MB ]
pdf Selettore NURON Batteria e caricabatterie [ 28.4 MB ]
pdf Selektor NURON Akkus und Ladereräte [ 28.5 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Autonomie maximale - notre B 22-290 offre la capacité de batterie la plus élevée, ce qui vous permet d'effectuer le plus grand nombre d'heures de travail par charge sur la plateforme de batteries Nuron
- Améliorer l’efficacité du chantier - les nouveaux composants électroniques fournissent des informations sur l’utilisation de la batterie et de l’outil, ce qui permet d’optimiser de manière proactive le parc d’outils et de résoudre les problèmes de batterie avant qu’ils n’affectent la productivité
- Durabilité et contrôle de la batterie améliorés - testeur intégré de l’état de la batterie, électronique étanche, amortisseurs et coque renforcée pour une meilleure protection contre les conditions de chantier
Applications
- Batterie lithium-ion 22V de capacité maximale recommandée pour les applications sans fil les plus lourdes telles que le perçage à percussion SDS Max, la découpe et les travaux de démolition
- Compatible avec tous les outils avec batterie Nuron
Produits recommandés
Notre chargeur à double baie le plus rapide, optimisé pour les batteries Nuron à usage intensif
Chargeur à haute vitesse optimisé pour les batteries Nuron à haute capacité
Formation en ligne sur les batteries Li-ion avec des informations pratiques sur les caractéristiques de sécurité et les risques des batteries d'outils électriques sans fil, et un certificat d'achèvement de cours
Services
Service de réparation HILTI
- La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés
- Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite
- En un simple clic ou un simple appel – nous nous occupons du reste
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires
Fleet Management
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui aide à garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri ont une influence positive sur la productivité du chantier.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales contribuent à diminuer les investissements.