Nuron
Batterie Nuron B 22-195
Batterie B 22-195 Li-ion Code article : 2416227 #2416227

Batterie Li-ion 22 V haute capacité conçue pour améliorer les performances et l'autonomie des outils électriques Nuron de charges moyennes à lourdes
- Capacité de la batterie: 9.0 Ah
- Poids: 1.33 kg
- Dimensions (LxlxH): 156 x 87 x 76 mm
Sélectionner les options
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net escompté
CHF 400.80
CHF 400.80
/
1 Pièce
Données techniques
Capacité de la batterie
9.0 Ah
Poids
1.33 kg
Dimensions (LxlxH)
156 x 87 x 76 mm
Énergie de la batterie
194.4 Wh
Documents
pdf Selecteur NURON Batterie et chargeur [ 28.4 MB ]
pdf Selettore NURON Batteria e caricabatterie [ 28.4 MB ]
pdf Selektor NURON Akkus und Ladereräte [ 28.5 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Autonomie accrue – les cellules haute capacité et efficaces de notre bloc-accu B 22-195 sont optimisées pour travailler plus longtemps, ce qui vous donne plus de travail par charge dans les applications les plus exigeantes
- Plus puissant - fournit une puissance plus élevée nécessaire pour les travaux exigeants avec les outils Nuron pour charges lourdes
- Charge plus rapide – les nouvelles cellules de la batterie permettent une charge 50 % plus rapide (avec le chargeur de batterie C 8 Nuron), vous permettant de passer plus de temps à travailler et moins de temps à charger
- Améliorer l’efficacité du chantier - les nouveaux composants électroniques fournissent des informations sur l’utilisation de la batterie et de l’outil, ce qui permet d’optimiser de manière proactive le parc d’outils et de résoudre les problèmes de batterie avant qu’ils n’affectent la productivité
- Durabilité et contrôle de la batterie améliorés - testeur intégré de l’état de la batterie, électronique étanche, amortisseurs et coque renforcée pour une meilleure protection contre les conditions de chantier
Applications
- Batterie lithium-ion 22 V haute capacité recommandée pour les applications sans fil moyennes à intensives telles que le meulage, le sciage et le perçage
- Compatible avec tous les outils avec batterie Nuron
- Compatible avec tous les chargeurs de batterie Nuron
Produits recommandés
Formation en ligne sur les batteries Li-ion avec des informations pratiques sur les caractéristiques de sécurité et les risques des batteries d'outils électriques sans fil, et un certificat d'achèvement de cours
Services
Service de réparation HILTI
- La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés
- Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite
- En un simple clic ou un simple appel – nous nous occupons du reste
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires
Fleet Management
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui aide à garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri ont une influence positive sur la productivité du chantier.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales contribuent à diminuer les investissements.