MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Accu B14 5.2 14V

Batterie B 14/5.2 Code article : 2193380

Accu Li-ion 14 V 5,2 Ah pour une durée de fonctionnement prolongée

  • Capacité de la batterie: 5.2 Ah
  • Poids: 0.59 kg
  • Dimensions (LxlxH): 103 x 81 x 69 mm

Les clients ont également recherché batterie 14 V, accu 14 V, batterie 5,2 Ah ou accu 5,2 Ah.
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
CHF 263.60
CHF 263.60
/
1 Pièce