Chargeur rapide C4/36-350
Chargeur d'accu C 4/36-350 230V carton Code article : 2037125

Chargeur rapide multi-tension pour tous les accus Li-ion Hilti
- Compatibilité avec un système sur batterie: 22 V, 36 V
- Tension de sortie: 350 W
- Courant de sortie: 9 A
Les clients ont également recherché chargeur batterie, accu, chargeur rapide, batterie ou kit chargeur, Clif2.
Sélectionner les options
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 169.00
CHF 169.00
/
1 Pièce



