Support d'angle galvanisé à chaud MQW-S-R
Equerre renforcée MQW-S/2-R MP2 Code article : 2504076

Équerre pour charges lourdes en acier inoxydable (A4) à 90 degrés pour raccorder plusieurs rails entretoises MQ dans les applications pour charges moyennes/lourdes
- Composition du matériau: Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Finition de surface: Extérieur plus - acier inoxydable
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Les clients ont également recherché equerre inox.
Sélectionner les options
Equerre
- 90 °
Taille du pack
- 2 Pièce
- 10 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
2
Prix net escompté
CHF 664.34
CHF 332.17
/
1 Pièce
