Rondelle plate (ISO 7093)
Rondelle plate A 10,5/30-F Code article : 409401

Rondelle plate galvanisée à chaud (GAC) conforme à ISO 7093 utilisée dans des applications diverses
- Composition du matériau: Acier - DIN EN ISO 7093-1
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Diamètre intérieur - DI: 10.5 mm
Les clients ont également recherché rondelle gac ou galva a chaud.
Sélectionner les options
Diamètre intérieur - DI
- 8.4 mm
- 10.5 mm
- 13 mm
- 17 mm
Diamètre extérieur - DA
- 24 mm
- 30 mm
- 37 mm
- 50 mm
Taille du pack
- 50 Pièce
- 100 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
50
Prix net escompté
CHF 13.00
CHF 0.26
/
1 Pièce