MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Rondelle plate GAC ISO 7089

Rondelle plate 10 10,5x20x2-F ISO 7089 2 Code article : 2184530

Rondelle plate galvanisée à chaud (GAC) correspondant à ISO 7089

  • Composition du matériau: Acier - DIN EN ISO 7089
  • Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
  • Diamètre intérieur - DI: 10.5 mm

Les clients ont également recherché rondelle hdg, rondelle galva a chaud ou galvanisé à chaud.

Sélectionner les options

Diamètre intérieur - DI
  • 8.4 mm
  • 10.5 mm
  • 13 mm
  • 17 mm
  • 21 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 31 mm
  • 34 mm
Diamètre extérieur - DA
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 24 mm
  • 30 mm
  • 37 mm
  • 44 mm
  • 50 mm
  • 56 mm
  • 60 mm
Taille du pack
  • 50 Pièce
  • 100 Pièce
  • 150 Pièce
  • 200 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
150
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 30.00
CHF 0.20
/
1 Pièce