Collier de serrage pour charges lourdes MP-MX-F
Collier renforcé MP-MX-F 244.5 M16 * Code article : 5013457
Collier de serrage galvanisé à chaud (GAC) sans insonorisation pour applications extra lourdes
- Plage de serrage - D: 244 - 253 mm
- Connexion filetée - M: M16
- Charge maximale - F: 11000 N
Standard
Les clients ont également recherché gac ou collier galva a chaud.
Sélectionner les options
Plage de serrage - D
- 60 - 65 mm
- 73 - 78 mm
- 88 - 93 mm
- 108 - 116 mm
- 122 - 128 mm
- 139 - 144 mm
- 159 - 166 mm
- 163 - 170 mm
- 177 - 182 mm
- 192 - 200 mm
- 210 - 218 mm
- 244 - 253 mm
- 267 - 274 mm
- 275 - 282 mm
- 315 - 324 mm
- 325 - 330 mm
- 348 - 356 mm
- 400 - 409 mm
- 454 - 462 mm
- 500 - 508 mm
Connexion filetée - M
- M10, M12
- M16
Diamètre nominal du tuyau (mesures impériales)
- 2 IN
- 2-1/2 IN
- 3 IN
- 4 IN
- 5 IN
- 6 IN
Taille du pack
- 1 Pièce
- 10 Pièce
- 25 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Prix net escompté
CHF 90.60
CHF 90.60
/
1 Pièce





