Collier de serrage MP-MIS pour charges lourdes
Collier renforcé MP-MIS 2" G Code article : 47414
Collier de serrage galvanisé avec insert de résistance aux températures élevées pour les applications lourdes
- Plage de serrage - D: 57 - 64 mm
- Diamètre nominal du tuyau (mesures impériales): 2 IN
- Connexion filetée - M: M10, M12
Premium
Les clients ont également recherché collier lourd ou silicone.
Sélectionner les options
Plage de serrage - D
- 14 - 19 mm
- 20 - 25 mm
- 25 - 30 mm
- 32 - 38 mm
- 40 - 45 mm
- 48 - 54 mm
- 54 - 57 mm
- 57 - 64 mm
- 68 - 72 mm
- 70 - 77 mm
- 78 - 84 mm
- 82 - 90 mm
- 97 - 103 mm
- 108 - 114 mm
- 114 - 119 mm
- 122 - 127 mm
- 132 - 137 mm
- 137 - 142 mm
- 156 - 162 mm
- 162 - 168 mm
- 175 - 180 mm
- 190 - 200 mm
- 210 - 219 mm
- 217 - 224 mm
- 242 - 250 mm
Connexion filetée - M
- M10, M12
- M16
Diamètre nominal du tuyau (mesures impériales)
- 3/8 IN
- 1/2 IN
- 3/4 IN
- 1 IN
- 1-1/4 IN
- 1-1/2 IN
- 2 IN
- 2-1/2 IN
- 3 IN
- 4 IN
- 5 IN
- 6 IN
- 8 IN
Taille du pack
- 5 Pièce
- 10 Pièce
- 25 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Prix net escompté
CHF 209.80
CHF 20.98
/
1 Pièce





