Collier de serrage pour charges lourdes MP-MI-F
Collier renforcé MP-MI-F 2 1/2" Code article : 304266
Collier de serrage galvanisé à chaud (GAC) avec insonorisation pour applications lourdes
- Plage de serrage - D: 70 - 77 mm
- Diamètre nominal du tuyau (mesures impériales): 2-1/2 IN
- Connexion filetée - M: M10
Premium
Les clients ont également recherché collier lourd galva a chaud, collier feu, collier vapeur ou vapeur.
Sélectionner les options
Plage de serrage - D
- 20 - 25 mm
- 25 - 30 mm
- 32 - 38 mm
- 40 - 45 mm
- 48 - 54 mm
- 54 - 57 mm
- 57 - 64 mm
- 70 - 77 mm
- 78 - 84 mm
- 82 - 90 mm
Connexion filetée - M
- M10
Diamètre nominal du tuyau (mesures impériales)
- 1/2 IN
- 3/4 IN
- 1 IN
- 1-1/4 IN
- 1-1/2 IN
- 2 IN
- 2-1/2 IN
- 3 IN
Taille du pack
- 10 Pièce
- 25 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Prix net escompté
CHF 19.87
CHF 19.87
/
1 Pièce





