Collier de serrage de ventilation MV-PIF
Collier pour ventilation MV-PIF 280 M8/M Code article : 2048162
Collier de serrage galvanisé pour tuyau de ventilation avec insonorisation pour les applications lourdes de conduits spiralés
- Connexion filetée - M: M8, M10, 1/2 po
- Charge maximale - F: 1250 N
- Agréments: Classe d’incendie B2
Sélectionner les options
Connexion filetée - M
- 3/4 po
- M8, M10, 1/2 po
Diamètre nominal du tuyau
- 80 mm
- 100 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 224 mm
- 250 mm
- 280 mm
- 300 mm
- 315 mm
- 355 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm
- 560 mm
- 630 mm
Taille du pack
- 6 Pièce
- 10 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Prix net escompté
CHF 117.60
CHF 11.76
/
1 Pièce






