MAINTENANT DISPONIBLEHeavy-Duty est sans fil ! La nouvelle génération sur batterie est là.Découvrez maintenant

Collier de serrage de ventilation MV-P

Collier pour ventilation MV-P 400 M8/M10 Code article : 2048140

Collier de serrage de ventilation galvanisé sans insonorisation pour une productivité accrue dans les applications de conduit spiralé

  • Connexion filetée - M: M8, M10
  • Charge maximale - F: 1200 N
  • Composition du matériau: DD11 - DIN EN 10111

Sélectionner les options

Diamètre nominal du tuyau
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 224 mm
  • 250 mm
  • 280 mm
  • 300 mm
  • 315 mm
  • 355 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 500 mm
  • 630 mm
  • 800 mm
  • 1000 mm
Connexion filetée - M
  • M8, M10
Taille du pack
  • 10 Pièce
  • 15 Pièce
  • 20 Pièce
  • 25 Pièce
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net escompté
CHF 144.60
CHF 14.46
/
1 Pièce